Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности

 

Отменить выбор
 
Выберите требуемые свойства для целевого поиска изделий. Вы можете ограничить список результатов путем выбора или отмены каких-либо свойств.
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхМоменты сил относительно всех осейСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнение с одной стороныУплотнения с обеих сторонБез уплотненийС защитой от коррозииСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкойСмазывание масломКомпактная конструкцияОбгонная муфтаРазъемный

  Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
  • Подшипники качения
    • Радиальные шариковые подшипники
      • Шарикоподшипники радиальные
      • Закрепляемые подшипники
        для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        Black Series  
        GRAE..-NPP-B
        12 - 60
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
        GRAE..-NPP-B-FA125
        20 - 60
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения, с защитой от коррозии
        GRA..-NPP-B-AS2/V
        5/8 " - 1 15/16 "
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения, размер отверстия в дюймах
        RAE..-NPP-B
        12 - 50
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
        RALE..-NPP-B
        20 - 30
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
        RA..-NPP-B
        5/8 " - 1 1/2 "
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения, размер отверстия в дюймах
        GE..-KRR-B
        17 - 120
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
        E..-KRR-B
        25 - 40
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
        GE..-KRR-B-FA125
        20 - 50
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения, с защитой от коррозии
        GE..-KRR-B-FA101
        25 - 75
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения, для температур от -40 °C до +180 °C
        GE..-KRR-B-FA164
        20 - 90
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения, для температур до +250 °C
        G..-KRR-B-AS2/V
        5/8 " - 2 15/16 "
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения, размер отверстия в дюймах
        GNE..-KRR-B
        30 - 100
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
        NE..-KRR-B
        50
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
        GE..-KRR-B-2C
        20 - 50
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
        GE..-KTT-B
        20 - 80
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние T-уплотнения
        GE..-KLL-B
        20 - 50
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние L-уплотнения
        GLE..-KRR-B
        20 - 70
        сферическое наружное кольцо, плавающий подшипник, поводковый паз во внутреннем кольце, двусторонние R-уплотнения
        GAY..-NPP-B
        12 - 60
        сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние P-уплотнения
        GAY..-NPP-B-FA164
        12 - 15
        сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние P-уплотнения, для температур до +250 °C
        GAY..-NPP-B-AS2/V
        5/8 " - 1 7/16 "
        сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние P-уплотнения по ABMA 15 - 1991, размеры в дюймах
        AY..-NPP-B
        12 - 30
        сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние P-уплотнения
        GYE..-KRR-B
        12 - 90
        сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние R-уплотнения
        GY..-KRR-B-AS2/V
        1/2 " - 2 15/16 "
        сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние R-уплотнения, размер отверстия в дюймах
        GSH..-2RSR-B
        20 - 50
        сферическое наружное кольцо, фиксация закрепительной втулкой, двусторонние RSR-уплотнения
        2..-NPP-B
        12 - 50
        сферическое наружное кольцо, внутреннее кольцо для посадки, двустороннее P-уплотнение
        GVK..-KTT-B
        25,4 - 39,6875
        сферическое наружное кольцо, внутреннее кольцо с квадратным отверстием, двусторонние T-уплотнения
        GVKE..-KRR-B
        16,3
        сферическое наружное кольцо,внутреннее кольцо с четырехгранным отверстием, двусторонние R-уплотнения
        VK..-KTT-B
        25,4 - 38
        сферическое наружное кольцо, внутреннее кольцо с квадратным отверстием, двусторонние T-уплотнения
        SK..-KTT-B
        22,225 - 31,75
        сферическое наружное кольцо, внутреннее кольцо с шестигранным отверстием, двусторонние Т-уплотнения
        SK..-KRR-B
        16,1 - 38,1
        сферическое наружное кольцо, внутреннее кольцо с шестигранным отверстием, двустороннее R-уплотнение
        SUB
        20 - 50
        сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние RSR-уплотнения, исполнение VA
        SUC
        12 - 50
        сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние RSR-уплотнения, исполнение VA
        SUG
        20 - 50
        сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние RSR-уплотнения, исполнение VA
        RAE..-NPP
        12 - 60
        цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
        RAE..-NPP-NR
        20 - 40
        цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, канавки на наружном кольце, двусторонние P-уплотнения
        RALE..-NPP
        20 - 30
        цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
        RA..-NPP
        7/8 " - 1 1/2 "
        цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения, размер отверстия в дюймах
        RAL..-NPP
        3/4 "
        цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения, размер отверстия в дюймах
        2..-KRR
        13 - 60
        цилиндрическое наружное кольцо, внутреннее кольцо для посадки, двустороннее R-уплотнение
        E..-KLL
        20 - 50
        цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние L-уплотнения
        E..-KRR
        20 - 70
        цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
        CRB
        20 - 35
        с резиновым демпфирующим кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
        RABR
        12 - 50
        с резиновым демпфирующим кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
        RCR
        20 - 25
        с резиновым демпфирующим кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
        RCSM
        15 - 30
        с резиновым демпфирующим кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
        PE
        20 - 40
        цилиндрическое наружное кольцо, с установочным стальным кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
        BE
        20 - 40
        цилиндрическое наружное кольцо, с установочным стальным кольцом, двусторонние P-уплотнения
        SK..-KTT
        31,75 - 44,45
        Цилиндрическое наружное кольцо, внутреннее кольцо с шестигранным отверстием, двусторонние Т-уплотнения
        SK..-KRR
        22,225 - 31,75
        сферическое наружное кольцо,внутреннее кольцо с шестигранным отверстием, двусторонние R-уплотнения
      • Радиально-упорные шарикоподшипники
        для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        70
        120 - 850
        Угол контакта α = 30°
        70..-B
        20 - 360
        Угол контакта α = 40°
        70..-B-2RS
        20 - 40
        Угол контакта α = 40°, контактное уплотнение с двух сторон
        708
        300 - 1250
        Угол контакта α = 30°
        718
        200 - 1500
        Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 30°
        718..-B
        30 - 80
        Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 40°
        719
        180 - 1400
        Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 30°
        72..-B
        10 - 460
        Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
        72..-B-2RS
        10 - 70
        Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°, контактные уплотнения с двух сторон
        73..-B
        12 - 340
        Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
        73..-B-2RS
        15 - 40
        Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°, контактные уплотнения с двух сторон
        74..-B
        25 - 160
        Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
        30
        5 - 40
        двухрядные
        32
        10 - 110
        Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные
        33
        12 - 110
        Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные
        38
        10 - 100
        двухрядные
      • Шпиндельные подшипники
      • Шарикоподшипники радиально-упорные с четырехточечным контактом
      • Радиальные сферические шарикоподшипники
      • Подшипники с тонкими кольцами
    • Радиальные роликоподшипники
    • Упорные шариковые подшипники
    • Упорные роликовые подшипники
    • Комбинированные упорные/радиальные подшипники
    • Опорно-поворотные устройства
    • Подшипниковые узлы с корпусами
    • Корпуса для подшипников
    • Детали подшипников качения и принадлежности
  • Обгонные муфты
    для вала диаметром
    в мм
    Основные свойства  
    6 - 35
    со стальными пружинами
    3 - 10
    с пластмассовыми пружинами
    3 - 8
    с пластмассовыми пружинами, с накаткой
    6 - 8
    со стальными пружинами, с накаткой
    HFL
    6 - 35
    с подшипниками скольжения или качения, стальные пружины
    HFL..-KF
    3 - 8
    с подшипниками скольжения или качения, пластмассовые пружины
    HFL..-KF-R
    3 - 8
    с подшипниками скольжения или качения, пластмассовые пружины, с накаткой
    HFL..-R
    6 - 8
    с подшипниками скольжения или качения, стальные пружины, с накаткой
  • Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
  • Направляющие ролики
  • Подшипники скольжения

Вам уже известно условное обозначение нужного изделия INA или FAG?
Тогда включите латинскую раскладку клавиатуры и введите первые буквы условного обозначения:

Различие в заглавных и строчных буквах, а также пробелы игнорируются. Следует использовать только латинские буквы!
Либо воспользуйтесь для подбора подшипника нашим Помощником, который приведет Вас к нужному изделию:

Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация