Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Радиальные шариковые подшипники

- Шарикоподшипники радиальные
- Закрепляемые подшипники
- Радиально-упорные шарикоподшипники
- Шпиндельные подшипники
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
 B
|
10 - 300
|
для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, суженные поля допусков
|
 |
 HS
|
10 - 130
|
для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, суженные поля допусков
|
 |
 HC
|
10 - 130
|
для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта α = 25°, с керамическими шариками, суженные поля допусков
|
 |
 HCB
|
10 - 160
|
для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, с керамическими шариками, суженные поля допусков
|
 |
 HCM
|
25 - 130
|
для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, с керамическими шариками, суженные поля допусков
|
 |
 M
|
25 - 130
|
для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, суженные поля допусков
|
 |
 VCM
|
25 - 110
|
для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, с керамическими шариками, кольца из материала Vacrodur, суженные поля допусков
|
 |
 XC
|
10 - 130
|
Для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта α = 25°, с керамическими шариками, суженные поля допусков, с кольцами из Cronidur
|
 |
- Шарикоподшипники радиально-упорные с четырехточечным контактом
- Радиальные сферические шарикоподшипники
- Подшипники с тонкими кольцами
- Радиальные роликоподшипники
- Цилиндрические роликоподшипники

- Цилиндрические роликовые подшипники для шпинделей

- Игольчатые роликоподшипники

- Игольчатые роликоподшипники без колец
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
K
|
3 - 265
|
по DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
K..-ZW
|
24 - 95
|
двухрядный, по DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
C
|
3/8 " - 3 "
|
роликовый подшипник без колец по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
HK
|
2 - 60
|
по DIN 618/ISO 3245
|
 |
HK..-RS
|
8 - 50
|
контактное уплотнение с одной стороны, по DIN 618
|
 |
HK..-2RS
|
8 - 50
|
контактное уплотнение с двух сторон, по DIN 618
|
 |
HN
|
8 - 50
|
игольчатые без сепаратора
|
 |
SCE
|
1/8 " - 3 1/2 "
|
по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCE..-P
|
1/4 " - 1 1/2 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCE..-PP
|
1/2 " - 1 1/2 "
|
контактные уплотнения с двух сторон, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCH
|
5/16 " - 1 3/8 "
|
тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCH..-P
|
5/16 " - 1 1/4 "
|
тяжелая серия, контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCH..-PP
|
7/16 " - 1 1/4 "
|
тяжелая серия, контактные уплотнения с двух сторон, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
BK
|
3 - 50
|
по DIN 618/ISO 3245
|
 |
BK..-RS
|
14 - 25
|
контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
BCE
|
1/8 " - 2 3/4 "
|
по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCE..-P
|
1/4 " - 3/4 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCH
|
5/16 " - 1 3/8 "
|
тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCH..-P
|
5/16 " - 1 3/8 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Роликоподшипники игольчатые (с массивными кольцами)
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
NK
|
5 - 110
|
легкая серия
|
 |
NK..-D
|
14 - 55
|
Легкая серия с улучшенным стальным сепаратором
|
 |
NK..-TW
|
30
|
Легкая серия, пластиковый сепаратор, две иглы на окно
|
 |
NKS
|
20 - 75
|
тяжелая серия
|
 |
RNA49
|
14 - 160
|
Размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA48
|
120 - 415
|
Размерная серия 48, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA69
|
16 - 35
|
Размерная серия 69
|
 |
RNA69..-ZW
|
40 - 110
|
Размерный ряд 69, двухрядный
|
 |
RNA49..-RSR
|
14 - 58
|
Размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
RNA49..-2RSR
|
14 - 58
|
Размерная серия 49, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
NKI
|
5 - 100
|
легкая серия
|
 |
NKI..-TW
|
35 - 55
|
Легкая серия, пластиковый сепаратор, две иглы на окно
|
 |
NKIS
|
15 - 65
|
тяжелая серия
|
 |
NA49
|
10 - 140
|
размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA48
|
110 - 380
|
размерная серия 48, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69
|
12 - 30
|
размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69..-ZW
|
32 - 95
|
Размерный ряд 69, двухрядный
|
 |
NA49..-RSR
|
10 - 50
|
размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
NA49..-2RSR
|
10 - 50
|
размерная серия 49, контактное уплотнение с двух сторон
|
 |
NAO
|
6 - 90
|
без бортов
|
 |
NAO..-ZW-ASR1
|
25 - 30
|
без бортов, двухрядный
|
 |
RNAO
|
5 - 100
|
без бортов
|
 |
RNAO..-ZW-ASR1
|
18 - 60
|
без бортов, двухрядный
|
 |
NCS
|
5/8 " - 4 1/2 "
|
обработанная дорожка качения по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники
- Внутренние кольца
- Конические роликоподшипники

- Однорядные радиальные сферические роликоподшипники
- Самоустанавливающийся роликоподшипник

- Упорные шариковые подшипники
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные упорные/радиальные подшипники
- Опорно-поворотные устройства

- Подшипниковые узлы с корпусами

- Корпуса для подшипников

- Детали подшипников качения и принадлежности
- Продукция для ремонтных работ
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Подшипники скольжения
|