Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Радиальные шариковые подшипники

- Шарикоподшипники радиальные
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
160 |
15 - 380
|
Основные размеры по DIN 625-1
|
 |
42 |
10 - 90
|
Основные размеры по DIN 625-3, двухрядные
|
 |
43 |
15 - 70
|
Основные размеры по DIN 625-3, двухрядные
|
 |
 60 |
7 - 1060
|
Основные размеры по DIN 625-1
|
 |
608 |
300 - 1000
|
Основные размеры согласно DIN 625-1
|
 |
609 |
440 - 1000
|
Основные размеры согласно DIN 625-1
|
 |
 618 |
10 - 1700
|
Основные размеры по DIN 625-1
|
 |
 619 |
10 - 1600
|
Основные размеры по DIN 625-1
|
 |
619 |
10 - 1600
|
Основные размеры по DIN 625-1
|
 |
619..-2RSR |
10 - 70
|
Основные размеры по DIN 625-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
619..-2Z |
10 - 40
|
Основные размеры по DIN 625-1, щелевые уплотнения с двух сторон
|
 |
619..-2RZ |
45 - 70
|
Основные размеры согласно DIN 625-1, бесконтактные радиальные уплотнения с двух сторон
|
 |
 62 |
3 - 340
|
Основные размеры по DIN 625-1
|
 |
622..-2RSR |
10 - 60
|
Основные размеры по DIN 625-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
623..-2RSR |
10 - 50
|
Основные размеры по DIN 625-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
 63 |
4 - 320
|
Основные размеры по DIN 625-1
|
 |
HC63 |
150 - 180
|
Основные размеры по DIN 625-1
|
 |
 64 |
17 - 90
|
Основные размеры согласно DIN 625-1
|
 |
68..-2Z |
2 - 9
|
Основные размеры по DIN 625-1, щелевые уплотнения с двух сторон
|
 |
69..-2Z |
2 - 3
|
Основные размеры по DIN 625-1, щелевые уплотнения с двух сторон
|
 |
 S60 |
1,5 - 50
|
Основные размеры согласно DIN 625-1, коррозионностойкие
|
 |
S617..-2RSR |
10 - 25
|
Основные размеры по DIN 625-1, коррозионностойкие, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
S618..-2RSR |
10 - 55
|
Основные размеры по DIN 625-1, коррозионностойкие, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
S619..-2RSR |
10 - 45
|
Основные размеры по DIN 625-1, коррозионностойкие, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
 S62 |
3 - 50
|
Основные размеры согласно DIN 625-1, коррозионностойкие
|
 |
 S63 |
4 - 35
|
Основные размеры согласно DIN 625-1, коррозионностойкие
|
 |
S68 |
1,5 - 9
|
Основные размеры по DIN 625-1, коррозионностойкие
|
 |
S68..-2Z |
1,5 - 9
|
Основные размеры по DIN 625-1, коррозионностойкие, щелевые уплотнения с двух сторон
|
 |
S69 |
2 - 9
|
Основные размеры по DIN 625-1, коррозионностойкие
|
 |
S69..-2Z |
2 - 9
|
Основные размеры по DIN 625-1, коррозионностойкие, щелевые уплотнения с двух сторон
|
 |
SMR |
3 - 8
|
Основные размеры по DIN 625-1, коррозионностойкие
|
 |
SMR..-2Z |
3 - 8
|
Основные размеры по DIN 625-1, коррозионностойкие, щелевые уплотнения с двух сторон
|
 |
- Закрепляемые подшипники
- Радиально-упорные шарикоподшипники
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
70 |
120 - 850
|
Угол контакта α = 30°
|
 |
70..-B |
20 - 360
|
Угол контакта α = 40°
|
 |
70..-B-2RS |
20 - 40
|
Угол контакта α = 40°, контактное уплотнение с двух сторон
|
 |
708 |
300 - 1250
|
Угол контакта α = 30°
|
 |
718 |
200 - 1500
|
Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 30°
|
 |
718..-B |
30 - 80
|
Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
719 |
180 - 1400
|
Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 30°
|
 |
72..-B |
10 - 460
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
72..-B-2RS |
10 - 70
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
73..-B |
12 - 340
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
73..-B-2RS |
15 - 40
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
74..-B |
25 - 160
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
 30 |
5 - 40
|
двухрядные
|
 |
 32 |
10 - 110
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные
|
 |
 33 |
12 - 110
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные
|
 |
 38 |
10 - 100
|
двухрядные
|
 |
- Шпиндельные подшипники
- Шарикоподшипники радиально-упорные с четырехточечным контактом
- Радиальные сферические шарикоподшипники
- Подшипники с тонкими кольцами
- Радиальные роликоподшипники
- Цилиндрические роликоподшипники

- Цилиндрические роликовые подшипники для шпинделей

- Игольчатые роликоподшипники

- Игольчатые роликоподшипники без колец
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
K |
3 - 265
|
по DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
K..-ZW |
24 - 95
|
двухрядный, по DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
C |
3/8 " - 3 "
|
роликовый подшипник без колец по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
HK |
2 - 60
|
по DIN 618/ISO 3245
|
 |
HK..-RS |
8 - 50
|
контактное уплотнение с одной стороны, по DIN 618
|
 |
HK..-2RS |
8 - 50
|
контактное уплотнение с двух сторон, по DIN 618
|
 |
HN |
8 - 50
|
игольчатые без сепаратора
|
 |
SCE |
1/8 " - 3 1/2 "
|
по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCE..-P |
1/4 " - 1 1/2 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCE..-PP |
1/2 " - 1 1/2 "
|
контактные уплотнения с двух сторон, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCH..-P |
5/16 " - 1 1/4 "
|
тяжелая серия, контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCH..-PP |
7/16 " - 1 1/4 "
|
тяжелая серия, контактные уплотнения с двух сторон, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
BK |
3 - 50
|
по DIN 618/ISO 3245
|
 |
BK..-RS |
14 - 25
|
контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
BCE |
1/8 " - 2 3/4 "
|
по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCE..-P |
1/4 " - 3/4 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCH..-P |
5/16 " - 1 3/8 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Роликоподшипники игольчатые (с массивными кольцами)
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
NK |
5 - 110
|
легкая серия
|
 |
NK..-D |
14 - 55
|
Легкая серия с улучшенным стальным сепаратором
|
 |
NK..-TW |
30
|
Легкая серия, пластиковый сепаратор, две иглы на окно
|
 |
NKS |
20 - 75
|
тяжелая серия
|
 |
RNA49 |
14 - 160
|
Размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA48 |
120 - 415
|
Размерная серия 48, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA69 |
16 - 35
|
Размерная серия 69
|
 |
RNA69..-ZW |
40 - 110
|
Размерный ряд 69, двухрядный
|
 |
RNA49..-RSR |
14 - 58
|
Размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
RNA49..-2RSR |
14 - 58
|
Размерная серия 49, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
NKI |
5 - 100
|
легкая серия
|
 |
NKI..-TW |
35 - 55
|
Легкая серия, пластиковый сепаратор, две иглы на окно
|
 |
NKIS |
15 - 65
|
тяжелая серия
|
 |
NA49 |
10 - 140
|
размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA48 |
110 - 380
|
размерная серия 48, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69 |
12 - 30
|
размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69..-ZW |
32 - 95
|
Размерный ряд 69, двухрядный
|
 |
NA49..-RSR |
10 - 50
|
размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
NA49..-2RSR |
10 - 50
|
размерная серия 49, контактное уплотнение с двух сторон
|
 |
NAO |
6 - 90
|
без бортов
|
 |
NAO..-ZW-ASR1 |
25 - 30
|
без бортов, двухрядный
|
 |
RNAO |
5 - 100
|
без бортов
|
 |
RNAO..-ZW-ASR1 |
18 - 60
|
без бортов, двухрядный
|
 |
NCS |
5/8 " - 4 1/2 "
|
обработанная дорожка качения по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники
- Внутренние кольца
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
IR |
5 - 380
|
с тонкой обработкой, по DIN 620
|
 |
IR..-IS1 |
6 - 60
|
имеют тонкую обработку, со смазочным отверстием, по DIN 620
|
 |
LR |
7 - 50
|
обработаны шлифованием, с расширенными полями допусков
|
 |
PI |
5/16 " - 3 "
|
по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Конические роликоподшипники

- Однорядные радиальные сферические роликоподшипники
- Самоустанавливающийся роликоподшипник

- Упорные шариковые подшипники
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные упорные/радиальные подшипники
- Опорно-поворотные устройства

- Подшипниковые узлы с корпусами

- Корпуса для подшипников

- Детали подшипников качения и принадлежности
- Продукция для ремонтных работ
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Подшипники скольжения
|