Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Радиальные шариковые подшипники

- Шарикоподшипники радиальные
- Закрепляемые подшипники
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
 Black Series |
|
|
|
GRAE..-NPP-B
|
12 - 60
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
GRAE..-NPP-B-FA125
|
20 - 60
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения, с защитой от коррозии
|
 |
GRA..-NPP-B-AS2/V
|
5/8 " - 1 15/16 "
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения, размер отверстия в дюймах
|
 |
RAE..-NPP-B
|
12 - 50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
RALE..-NPP-B
|
20 - 30
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
RA..-NPP-B
|
5/8 " - 1 1/2 "
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения, размер отверстия в дюймах
|
 |
GE..-KRR-B
|
17 - 120
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
|
 |
E..-KRR-B
|
25 - 40
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
|
 |
GE..-KRR-B-FA125
|
20 - 50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения, с защитой от коррозии
|
 |
GE..-KRR-B-FA101
|
25 - 75
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения, для температур от -40 °C до +180 °C
|
 |
GE..-KRR-B-FA164
|
20 - 90
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения, для температур до +250 °C
|
 |
G..-KRR-B-AS2/V
|
5/8 " - 2 15/16 "
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения, размер отверстия в дюймах
|
 |
GNE..-KRR-B
|
30 - 100
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
|
 |
NE..-KRR-B
|
50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
|
 |
GE..-KRR-B-2C
|
20 - 50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
|
 |
GE..-KTT-B
|
20 - 80
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние T-уплотнения
|
 |
GE..-KLL-B
|
20 - 50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние L-уплотнения
|
 |
GLE..-KRR-B
|
20 - 70
|
сферическое наружное кольцо, плавающий подшипник, поводковый паз во внутреннем кольце, двусторонние R-уплотнения
|
 |
GAY..-NPP-B
|
12 - 60
|
сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние P-уплотнения
|
 |
GAY..-NPP-B-FA164
|
12 - 15
|
сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние P-уплотнения, для температур до +250 °C
|
 |
GAY..-NPP-B-AS2/V
|
5/8 " - 1 7/16 "
|
сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние P-уплотнения по ABMA 15 - 1991, размеры в дюймах
|
 |
AY..-NPP-B
|
12 - 30
|
сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние P-уплотнения
|
 |
GYE..-KRR-B
|
12 - 90
|
сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние R-уплотнения
|
 |
GY..-KRR-B-AS2/V
|
1/2 " - 2 15/16 "
|
сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние R-уплотнения, размер отверстия в дюймах
|
 |
GSH..-2RSR-B
|
20 - 50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация закрепительной втулкой, двусторонние RSR-уплотнения
|
 |
2..-NPP-B
|
12 - 50
|
сферическое наружное кольцо, внутреннее кольцо для посадки, двустороннее P-уплотнение
|
 |
GVK..-KTT-B
|
25,4 - 39,6875
|
сферическое наружное кольцо, внутреннее кольцо с квадратным отверстием, двусторонние T-уплотнения
|
 |
GVKE..-KRR-B
|
16,3
|
сферическое наружное кольцо,внутреннее кольцо с четырехгранным отверстием, двусторонние R-уплотнения
|
 |
VK..-KTT-B
|
25,4 - 38
|
сферическое наружное кольцо, внутреннее кольцо с квадратным отверстием, двусторонние T-уплотнения
|
 |
SK..-KTT-B
|
22,225 - 31,75
|
сферическое наружное кольцо, внутреннее кольцо с шестигранным отверстием, двусторонние Т-уплотнения
|
 |
SK..-KRR-B
|
16,1 - 38,1
|
сферическое наружное кольцо, внутреннее кольцо с шестигранным отверстием, двустороннее R-уплотнение
|
 |
SUB
|
20 - 50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние RSR-уплотнения, исполнение VA
|
 |
SUC
|
12 - 50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние RSR-уплотнения, исполнение VA
|
 |
SUG
|
20 - 50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние RSR-уплотнения, исполнение VA
|
 |
RAE..-NPP
|
12 - 60
|
цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
RAE..-NPP-NR
|
20 - 40
|
цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, канавки на наружном кольце, двусторонние P-уплотнения
|
 |
RALE..-NPP
|
20 - 30
|
цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
RA..-NPP
|
7/8 " - 1 1/2 "
|
цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения, размер отверстия в дюймах
|
 |
RAL..-NPP
|
3/4 "
|
цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения, размер отверстия в дюймах
|
 |
2..-KRR
|
13 - 60
|
цилиндрическое наружное кольцо, внутреннее кольцо для посадки, двустороннее R-уплотнение
|
 |
E..-KLL
|
20 - 50
|
цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние L-уплотнения
|
 |
E..-KRR
|
20 - 70
|
цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
|
 |
CRB
|
20 - 35
|
с резиновым демпфирующим кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
RABR
|
12 - 50
|
с резиновым демпфирующим кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
RCR
|
20 - 25
|
с резиновым демпфирующим кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
RCSM
|
15 - 30
|
с резиновым демпфирующим кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
PE
|
20 - 40
|
цилиндрическое наружное кольцо, с установочным стальным кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
BE
|
20 - 40
|
цилиндрическое наружное кольцо, с установочным стальным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
SK..-KTT
|
31,75 - 44,45
|
Цилиндрическое наружное кольцо, внутреннее кольцо с шестигранным отверстием, двусторонние Т-уплотнения
|
 |
SK..-KRR
|
22,225 - 31,75
|
сферическое наружное кольцо,внутреннее кольцо с шестигранным отверстием, двусторонние R-уплотнения
|
 |
- Радиально-упорные шарикоподшипники
- Шпиндельные подшипники
- Шарикоподшипники радиально-упорные с четырехточечным контактом
- Радиальные сферические шарикоподшипники
- Подшипники с тонкими кольцами
- Радиальные роликоподшипники
- Цилиндрические роликоподшипники

- Цилиндрические роликовые подшипники для шпинделей

- Игольчатые роликоподшипники

- Игольчатые роликоподшипники без колец
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
K
|
3 - 265
|
по DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
K..-ZW
|
24 - 95
|
двухрядный, по DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
C
|
3/8 " - 3 "
|
роликовый подшипник без колец по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
HK
|
2 - 60
|
по DIN 618/ISO 3245
|
 |
HK..-RS
|
8 - 50
|
контактное уплотнение с одной стороны, по DIN 618
|
 |
HK..-2RS
|
8 - 50
|
контактное уплотнение с двух сторон, по DIN 618
|
 |
HN
|
8 - 50
|
игольчатые без сепаратора
|
 |
SCE
|
1/8 " - 3 1/2 "
|
по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCE..-P
|
1/4 " - 1 1/2 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCE..-PP
|
1/2 " - 1 1/2 "
|
контактные уплотнения с двух сторон, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCH
|
5/16 " - 1 3/8 "
|
тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCH..-P
|
5/16 " - 1 1/4 "
|
тяжелая серия, контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCH..-PP
|
7/16 " - 1 1/4 "
|
тяжелая серия, контактные уплотнения с двух сторон, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
BK
|
3 - 50
|
по DIN 618/ISO 3245
|
 |
BK..-RS
|
14 - 25
|
контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
BCE
|
1/8 " - 2 3/4 "
|
по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCE..-P
|
1/4 " - 3/4 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCH
|
5/16 " - 1 3/8 "
|
тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCH..-P
|
5/16 " - 1 3/8 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Роликоподшипники игольчатые (с массивными кольцами)
- Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники
- Внутренние кольца
- Конические роликоподшипники

- Однорядные радиальные сферические роликоподшипники
- Самоустанавливающийся роликоподшипник

- Упорные шариковые подшипники
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные упорные/радиальные подшипники
- Опорно-поворотные устройства

- Подшипниковые узлы с корпусами

- Корпуса для подшипников

- Детали подшипников качения и принадлежности
- Продукция для ремонтных работ
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Подшипники скольжения
|