 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
 Black Series |
|
|
|
GRAE..-NPP-B |
12 - 60
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
GRAE..-NPP-B-FA125 |
20 - 60
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения, с защитой от коррозии
|
 |
GRA..-NPP-B-AS2/V |
5/8 " - 1 15/16 "
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения, размер отверстия в дюймах
|
 |
RAE..-NPP-B |
12 - 50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
RALE..-NPP-B |
20 - 30
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
RA..-NPP-B |
5/8 " - 1 1/2 "
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения, размер отверстия в дюймах
|
 |
GE..-KRR-B |
17 - 120
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
|
 |
E..-KRR-B |
25 - 40
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
|
 |
GE..-KRR-B-FA125 |
20 - 50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения, с защитой от коррозии
|
 |
GE..-KRR-B-FA101 |
25 - 75
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения, для температур от -40 °C до +180 °C
|
 |
GE..-KRR-B-FA164 |
20 - 90
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения, для температур до +250 °C
|
 |
G..-KRR-B-AS2/V |
5/8 " - 2 15/16 "
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения, размер отверстия в дюймах
|
 |
GNE..-KRR-B |
30 - 100
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
|
 |
NE..-KRR-B |
50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
|
 |
GE..-KRR-B-2C |
20 - 50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
|
 |
GE..-KTT-B |
20 - 80
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние T-уплотнения
|
 |
GE..-KLL-B |
20 - 50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние L-уплотнения
|
 |
GLE..-KRR-B |
20 - 70
|
сферическое наружное кольцо, плавающий подшипник, поводковый паз во внутреннем кольце, двусторонние R-уплотнения
|
 |
GAY..-NPP-B |
12 - 60
|
сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние P-уплотнения
|
 |
GAY..-NPP-B-FA164 |
12 - 15
|
сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние P-уплотнения, для температур до +250 °C
|
 |
GAY..-NPP-B-AS2/V |
5/8 " - 1 7/16 "
|
сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние P-уплотнения по ABMA 15 - 1991, размеры в дюймах
|
 |
AY..-NPP-B |
12 - 30
|
сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние P-уплотнения
|
 |
GYE..-KRR-B |
12 - 90
|
сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние R-уплотнения
|
 |
GY..-KRR-B-AS2/V |
1/2 " - 2 15/16 "
|
сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние R-уплотнения, размер отверстия в дюймах
|
 |
GSH..-2RSR-B |
20 - 50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация закрепительной втулкой, двусторонние RSR-уплотнения
|
 |
2..-NPP-B |
12 - 50
|
сферическое наружное кольцо, внутреннее кольцо для посадки, двустороннее P-уплотнение
|
 |
GVK..-KTT-B |
25,4 - 39,6875
|
сферическое наружное кольцо, внутреннее кольцо с квадратным отверстием, двусторонние T-уплотнения
|
 |
GVKE..-KRR-B |
16,3
|
сферическое наружное кольцо,внутреннее кольцо с четырехгранным отверстием, двусторонние R-уплотнения
|
 |
VK..-KTT-B |
25,4 - 38
|
сферическое наружное кольцо, внутреннее кольцо с квадратным отверстием, двусторонние T-уплотнения
|
 |
SK..-KTT-B |
22,225 - 31,75
|
сферическое наружное кольцо, внутреннее кольцо с шестигранным отверстием, двусторонние Т-уплотнения
|
 |
SK..-KRR-B |
16,1 - 38,1
|
сферическое наружное кольцо, внутреннее кольцо с шестигранным отверстием, двустороннее R-уплотнение
|
 |
SUB |
20 - 50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние RSR-уплотнения, исполнение VA
|
 |
SUC |
12 - 50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние RSR-уплотнения, исполнение VA
|
 |
SUG |
20 - 50
|
сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние RSR-уплотнения, исполнение VA
|
 |
RAE..-NPP |
12 - 60
|
цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
RAE..-NPP-NR |
20 - 40
|
цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, канавки на наружном кольце, двусторонние P-уплотнения
|
 |
RALE..-NPP |
20 - 30
|
цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
RA..-NPP |
7/8 " - 1 1/2 "
|
цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения, размер отверстия в дюймах
|
 |
RAL..-NPP |
3/4 "
|
цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения, размер отверстия в дюймах
|
 |
2..-KRR |
13 - 60
|
цилиндрическое наружное кольцо, внутреннее кольцо для посадки, двустороннее R-уплотнение
|
 |
E..-KLL |
20 - 50
|
цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние L-уплотнения
|
 |
E..-KRR |
20 - 70
|
цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние R-уплотнения
|
 |
CRB |
20 - 35
|
с резиновым демпфирующим кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
RABR |
12 - 50
|
с резиновым демпфирующим кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
RCR |
20 - 25
|
с резиновым демпфирующим кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
RCSM |
15 - 30
|
с резиновым демпфирующим кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
PE |
20 - 40
|
цилиндрическое наружное кольцо, с установочным стальным кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
BE |
20 - 40
|
цилиндрическое наружное кольцо, с установочным стальным кольцом, двусторонние P-уплотнения
|
 |
SK..-KTT |
31,75 - 44,45
|
Цилиндрическое наружное кольцо, внутреннее кольцо с шестигранным отверстием, двусторонние Т-уплотнения
|
 |
SK..-KRR |
22,225 - 31,75
|
сферическое наружное кольцо,внутреннее кольцо с шестигранным отверстием, двусторонние R-уплотнения
|
 |