Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Радиальные шариковые подшипники

- Шарикоподшипники радиальные
- Закрепляемые подшипники
- Радиально-упорные шарикоподшипники
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
70
|
120 - 850
|
Угол контакта α = 30°
|
 |
70..-B
|
20 - 360
|
Угол контакта α = 40°
|
 |
70..-B-2RS
|
20 - 40
|
Угол контакта α = 40°, контактное уплотнение с двух сторон
|
 |
708
|
300 - 1250
|
Угол контакта α = 30°
|
 |
718
|
200 - 1500
|
Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 30°
|
 |
718..-B |
30 - 80
|
Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
719
|
180 - 1400
|
Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 30°
|
 |
72..-B
|
10 - 460
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
72..-B-2RS
|
10 - 70
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
73..-B
|
12 - 340
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
73..-B-2RS
|
15 - 40
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
74..-B
|
25 - 160
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
 30
|
5 - 40
|
двухрядные
|
 |
 32
|
10 - 110
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные
|
 |
 33
|
12 - 110
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные
|
 |
 38
|
10 - 100
|
двухрядные
|
 |
- Шпиндельные подшипники
- Шарикоподшипники радиально-упорные с четырехточечным контактом
- Радиальные сферические шарикоподшипники
- Подшипники с тонкими кольцами
- Радиальные роликоподшипники
- Упорные шариковые подшипники
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные упорные/радиальные подшипники
- Опорно-поворотные устройства

 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
VLA20 |
304 - 984
|
легкая серия 20, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VLI20 |
325 - 984
|
легкая серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VLU20 |
304 - 984
|
легкая серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSA20 |
342 - 1022
|
стандартная серия 20, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSI20 |
325 - 984
|
стандартная серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSU20 |
342 - 1022
|
стандартная серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSA25 |
655 - 955
|
стандартная серия 25, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSI25 |
610 - 910
|
стандартная серия 25, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSU25 |
655 - 955
|
стандартная серия 25, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VA |
135 - 235
|
с зубчатым венцом на наружном кольце
|
 |
VI |
216 - 332
|
с зубчатым венцом на внутреннем кольце
|
 |
VU |
124,5 - 565
|
без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон
|
 |
XSA14 |
344 - 1024
|
стандартная серия 14, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
XSI14 |
325 - 984
|
стандартная серия 14, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
XSU08 |
130 - 360
|
стандартная серия 08, без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон
|
 |
XSU14 |
344 - 1024
|
стандартная серия 14, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
XA |
171 - 274
|
с зубчатым венцом на наружном кольце, с уплотнением
|
 |
XI |
216
|
с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
XU |
40 - 384
|
без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон
|
 |
XV |
30 - 110
|
без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон
|
 |
- Подшипниковые узлы с корпусами

- Стационарные подшипниковые узлы
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
 Black Series
|
|
|
|
LASE |
20 - 50
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, L-уплотнения
|
 |
PASE |
12 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнения
|
 |
PASE..-FA125 |
20 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнения, с защитой от коррозии
|
 |
PASEY |
12 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнения
|
 |
PSHE |
12 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
|
 |
PSHEY |
12 - 60
|
корпус из серого чугуна, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнениями
|
 |
RASE |
17 - 120
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями
|
 |
RASE..-FA164 |
20 - 120
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями, для температур до +250 °C
|
 |
RASE..-FA125 |
20 - 50
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями, с защитой от коррозии
|
 |
RASEA |
20 - 50
|
корпус из серого чугуна, подшипник с закрепительной втулкой, R-уплотнениями
|
 |
RASEL |
20 - 70
|
корпус из серого чугуна, плавающий подшипник, поводковый паз во внутреннем кольце, R-уплотнения
|
 |
RASEY |
12 - 90
|
корпус из серого чугуна, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, R-уплотнениями
|
 |
RSAO |
30 - 100
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями
|
 |
RSHE |
17 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнения
|
 |
RSHEY |
15 - 60
|
корпус из серого чугуна, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, R-уплотнениями
|
 |
TASE |
20 - 80
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, T-уплотнениями
|
 |
TSHE |
20 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, T-уплотнениями
|
 |
PB |
12 - 30
|
штампованный стальной корпус, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнения
|
 |
PBS |
12 - 40
|
штампованный стальной корпус, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
|
 |
PBY |
12 - 30
|
штампованный стальной корпус, подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнения
|
 |
RPB |
12 - 30
|
штампованный стальной корпус, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом и резиновым демпфирующим кольцом, P-уплотнениями
|
 |
RASEY..-TV-VA |
20 - 50
|
пластмассовый корпус, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, исполнение VA, R-уплотнения
|
 |
PASE..-TV-FA125 |
20 - 50
|
пластмассовый корпус, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, с покрытием Corrotect, P-уплотнения
|
 |
RSHEY..-TV-VA |
20 - 50
|
пластмассовый корпус, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, исполнение VA, R-уплотнения
|
 |
PSHE..-TV-FA125 |
20 - 50
|
пластмассовый корпус, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, с покрытием Corrotect, P-уплотнения
|
 |
SUBPP |
20 - 50
|
пластиковый корпус, широкий, резьбовые штифты на тонком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
SUCPP |
20 - 50
|
пластиковый корпус, широкий, резьбовые штифты на широком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
SUGPP |
20 - 50
|
пластиковый корпус, широкий, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
CUGPP |
20 - 50
|
пластиковый корпус, широкий, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, Corrotect, смазываемые
|
 |
SUBPPA |
20 - 50
|
пластиковый корпус, узкий, резьбовые штифты на тонком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
SUCPPA |
20 - 50
|
пластиковый корпус, узкий, резьбовые штифты на широком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
SUGPPA |
20 - 50
|
пластиковый корпус, узкий, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
CUGPPA |
20 - 50
|
пластиковый корпус, узкий, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, Corrotect, смазываемые
|
 |
- Фланцевые подшипниковые узлы
- Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями
- Корпуса для подшипников

- Детали подшипников качения и принадлежности
- Продукция для ремонтных работ
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Опорные ролики
 |
для осей диаметром в мм |
Основные свойства |
|
RSTO |
7 - 60
|
без осевого центрирования, наружное кольцо без бортов
|
 |
STO |
6 - 50
|
без осевого центрирования, наружное кольцо без бортов
|
 |
RNA22..-2RSR |
10 - 58
|
без осевого центрирования, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
NA22..-2RSR |
6 - 50
|
без осевого центрирования, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
NATR..-PP |
5 - 50
|
с осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон
|
 |
NATV..-PP |
5 - 50
|
игольчатые без сепаратора, с осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон
|
 |
NATR |
5 - 30
|
с осевым центрированием, двусторонние щелевые уплотнения
|
 |
NATV |
5 - 30
|
игольчатые без сепаратора, с осевым центрированием, двусторонние щелевые уплотнения
|
 |
NUTR |
15 - 50
|
роликовые без сепаратора, с осевым центрированием, лабиринтные уплотнения с двух сторон
|
 |
PWTR..-2RS |
15 - 50
|
роликовые без сепаратора, с осевым центрированием, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
PWTR..-2RS-RR |
15 - 50
|
роликовые без сепаратора, с осевым центрированием, контактные уплотнения с обеих сторон, с покрытием Corrotect
|
 |
NNTR..-2ZL |
50 - 130
|
роликовые без сепаратора, с осевым центрированием, со средним бортиком, с двух сторон защитные шайбы с пластинчатым кольцом
|
 |
- Опорные ролики с цапфой
- Направляющие ролики
- Направляющие ролики с цапфой
- Подшипники скольжения
|