Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Радиальные шариковые подшипники

- Шарикоподшипники радиальные
- Закрепляемые подшипники
- Радиально-упорные шарикоподшипники
- Шпиндельные подшипники
- Шарикоподшипники радиально-упорные с четырехточечным контактом
- Радиальные сферические шарикоподшипники
- Подшипники с тонкими кольцами
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
 Радиальные шарикоподшипники |
25,4 - 635
|
Конструктивное исполнение C
|
 |
CSCAA..-TV |
25,4 - 44,45
|
Радиальные шарикоподшипники, конструктивное исполнение C, с защелкивающимся сепаратором из пластмассы (полиамида), для рабочих температур от -30 °C до +120 °C
|
 |
CSCA |
50,8 - 304,8
|
Радиальные шарикоподшипники, конструктивное исполнение C, для рабочих температур от -54 °C до +120 °C
|
 |
CSCB |
50,8 - 203,2
|
Радиальные шарикоподшипники, конструктивное исполнение C, для рабочих температур от -54 °C до +120 °C
|
 |
CSCC |
101,6 - 304,8
|
Радиальные шарикоподшипники, конструктивное исполнение C, для рабочих температур от -54 °C до +120 °C
|
 |
CSCU..-2RS |
101,6 - 279,4
|
Радиальные шарикоподшипники, конструктивное исполнение C, уплотнения с двух сторон, для рабочих температур от -25 °C до +120 °C
|
 |
CSCD |
101,6 - 406,4
|
Радиальные шарикоподшипники, конструктивное исполнение C, для рабочих температур от -54 °C до +120 °C
|
 |
CSCF |
127 - 406,4
|
Радиальные шарикоподшипники, конструктивное исполнение C, для рабочих температур от -54 °C до +120 °C
|
 |
CSCG |
139,7 - 635
|
Радиальные шарикоподшипники, конструктивное исполнение C, для рабочих температур от -54 °C до +120 °C
|
 |
 Шарикоподшипники радиально-упорные с четырехточечным контактом |
25,4 - 889
|
Конструктивное исполнение X
|
 |
 Радиально-упорные шарикоподшипники |
25,4 - 457,2
|
Конструктивное исполнение E
|
 |
- Радиальные роликоподшипники
- Цилиндрические роликоподшипники

- Цилиндрические роликовые подшипники для шпинделей

- Игольчатые роликоподшипники

- Игольчатые роликоподшипники без колец
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
K |
3 - 265
|
по DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
K..-ZW |
24 - 95
|
двухрядный, по DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
C |
3/8 " - 3 "
|
роликовый подшипник без колец по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
HK |
2 - 60
|
по DIN 618/ISO 3245
|
 |
HK..-RS |
8 - 50
|
контактное уплотнение с одной стороны, по DIN 618
|
 |
HK..-2RS |
8 - 50
|
контактное уплотнение с двух сторон, по DIN 618
|
 |
HN |
8 - 50
|
игольчатые без сепаратора
|
 |
SCE |
1/8 " - 3 1/2 "
|
по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCE..-P |
1/4 " - 1 1/2 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCE..-PP |
1/2 " - 1 1/2 "
|
контактные уплотнения с двух сторон, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCH..-P |
5/16 " - 1 1/4 "
|
тяжелая серия, контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCH..-PP |
7/16 " - 1 1/4 "
|
тяжелая серия, контактные уплотнения с двух сторон, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
BK |
3 - 50
|
по DIN 618/ISO 3245
|
 |
BK..-RS |
14 - 25
|
контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
BCE |
1/8 " - 2 3/4 "
|
по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCE..-P |
1/4 " - 3/4 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCH..-P |
5/16 " - 1 3/8 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Роликоподшипники игольчатые (с массивными кольцами)
- Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники
- Внутренние кольца
- Конические роликоподшипники

- Однорядные радиальные сферические роликоподшипники
- Самоустанавливающийся роликоподшипник

- Упорные шариковые подшипники
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные упорные/радиальные подшипники
- Опорно-поворотные устройства

- Подшипниковые узлы с корпусами

- Корпуса для подшипников

- Детали подшипников качения и принадлежности
- Продукция для ремонтных работ
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Подшипники скольжения
|