Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Радиальные шариковые подшипники
- Радиальные роликоподшипники
- Цилиндрические роликоподшипники

 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
SL0148 |
150 - 400
|
Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 48
|
 |
SL0149 |
60 - 400
|
Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 49
|
 |
SL0248 |
150 - 400
|
Плавающие подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 48
|
 |
SL0249 |
60 - 400
|
Плавающие подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 49
|
 |
SL04..-PP |
130 - 300
|
Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, легкая серия, с кольцевыми канавками на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
SL0450..-PP |
20 - 300
|
Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, с кольцевыми канавками на наружном кольце, размерная серия 50, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
SL1818 |
200 - 1120
|
с однобортовым внутренним кольцом, роликовые без сепаратора, размерная серия 18
|
 |
SL1822 |
20 - 200
|
с однобортовым внутренним кольцом, роликовые без сепаратора, размерная серия 22
|
 |
SL1829 |
60 - 500
|
с однобортовым внутренним кольцом, роликовые без сепаратора, размерная серия 29
|
 |
SL1830 |
20 - 380
|
с однобортовым внутренним кольцом, роликовые без сепаратора, размерная серия 30
|
 |
SL1850 |
20 - 380
|
с однобортовым внутренним кольцом, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 50
|
 |
SL1923 |
25 - 260
|
с однобортовым внутренним кольцом, без сепаратора, самоудерживающийся комплект роликов, размерная серия 23
|
 |
LSL1923 |
100 - 300
|
Цилиндрический роликоподшипник с однобортовым внутренним кольцом, с дисковым сепаратором, размерная серия 23
|
 |
ZSL1923 |
25 - 120
|
с однобортовым внутренним кольцом, с сегментным сепаратором, размерная серия 23
|
 |
N2..-E |
15 - 240
|
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
N3..-E |
25 - 170
|
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ2..-E |
15 - 260
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ2..-E + HJ |
15 - 260
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ3..-E |
17 - 280
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ3..-E + HJ |
17 - 280
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ22..-E |
17 - 200
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ22..-E + HJ |
17 - 200
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ23..-E |
20 - 200
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ23..-E + HJ |
20 - 200
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ4 |
30 - 120
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ4 + HJ |
30 - 120
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NU10 |
25 - 560
|
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NU19 |
460 - 710
|
плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NU2..-E |
15 - 320
|
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NU3..-E |
17 - 280
|
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NU22..-E |
17 - 380
|
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NU23..-E |
20 - 280
|
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NU4 |
30 - 120
|
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NUP2..-E |
17 - 220
|
Основные размеры по DIN 5412-1, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NUP3..-E |
17 - 150
|
Основные размеры по DIN 5412-1, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NUP22..-E |
17 - 220
|
Основные размеры по DIN 5412-1, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NUP23..-E |
20 - 220
|
Основные размеры по DIN 5412-1, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NNU41 |
120 - 530
|
плавающий подшипник, двухрядный, разъемный, с сепаратором
|
 |
HCNU10 |
40 - 100
|
Основные размеры согласно DIN5412-1, плавающий подшипник, разборный, с сепаратором, с керамическими роликами
|
 |
HCNU2..-E |
40 - 75
|
Основные размеры согласно DIN5412-1, плавающий подшипник, разборный, с сепаратором, с керамическими роликами
|
 |
Z-5..ZL2-02 |
65 - 710
|
Специальные подшипники, плавающие подшипники, двухрядные, с коническим отверстием, конусность 1:12, разъемные, самоустанавливающиеся, с сепаратором
|
 |
F-8..ZL2-02 |
75 - 710
|
Специальные подшипники, плавающие подшипники, двухрядные, с коническим отверстием, конусность 1:12, разъемные, самоустанавливающиеся, с сепаратором
|
 |
- Цилиндрические роликовые подшипники для шпинделей

- Игольчатые роликоподшипники

- Игольчатые роликоподшипники без колец
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
K |
3 - 265
|
по DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
K..-ZW |
24 - 95
|
двухрядный, по DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
C |
3/8 " - 3 "
|
роликовый подшипник без колец по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
HK |
2 - 60
|
по DIN 618/ISO 3245
|
 |
HK..-RS |
8 - 50
|
контактное уплотнение с одной стороны, по DIN 618
|
 |
HK..-2RS |
8 - 50
|
контактное уплотнение с двух сторон, по DIN 618
|
 |
HN |
8 - 50
|
игольчатые без сепаратора
|
 |
SCE |
1/8 " - 3 1/2 "
|
по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCE..-P |
1/4 " - 1 1/2 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCE..-PP |
1/2 " - 1 1/2 "
|
контактные уплотнения с двух сторон, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCH..-P |
5/16 " - 1 1/4 "
|
тяжелая серия, контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
SCH..-PP |
7/16 " - 1 1/4 "
|
тяжелая серия, контактные уплотнения с двух сторон, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
BK |
3 - 50
|
по DIN 618/ISO 3245
|
 |
BK..-RS |
14 - 25
|
контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
BCE |
1/8 " - 2 3/4 "
|
по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCE..-P |
1/4 " - 3/4 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCH..-P |
5/16 " - 1 3/8 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Роликоподшипники игольчатые (с массивными кольцами)
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
NK |
5 - 110
|
легкая серия
|
 |
NK..-D |
14 - 55
|
Легкая серия с улучшенным стальным сепаратором
|
 |
NK..-TW |
30
|
Легкая серия, пластиковый сепаратор, две иглы на окно
|
 |
NKS |
20 - 75
|
тяжелая серия
|
 |
RNA49 |
14 - 160
|
Размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA48 |
120 - 415
|
Размерная серия 48, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA69 |
16 - 35
|
Размерная серия 69
|
 |
RNA69..-ZW |
40 - 110
|
Размерный ряд 69, двухрядный
|
 |
RNA49..-RSR |
14 - 58
|
Размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
RNA49..-2RSR |
14 - 58
|
Размерная серия 49, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
NKI |
5 - 100
|
легкая серия
|
 |
NKI..-TW |
35 - 55
|
Легкая серия, пластиковый сепаратор, две иглы на окно
|
 |
NKIS |
15 - 65
|
тяжелая серия
|
 |
NA49 |
10 - 140
|
размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA48 |
110 - 380
|
размерная серия 48, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69 |
12 - 30
|
размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69..-ZW |
32 - 95
|
Размерный ряд 69, двухрядный
|
 |
NA49..-RSR |
10 - 50
|
размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
NA49..-2RSR |
10 - 50
|
размерная серия 49, контактное уплотнение с двух сторон
|
 |
NAO |
6 - 90
|
без бортов
|
 |
NAO..-ZW-ASR1 |
25 - 30
|
без бортов, двухрядный
|
 |
RNAO |
5 - 100
|
без бортов
|
 |
RNAO..-ZW-ASR1 |
18 - 60
|
без бортов, двухрядный
|
 |
NCS |
5/8 " - 4 1/2 "
|
обработанная дорожка качения по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники
- Внутренние кольца
- Конические роликоподшипники

 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
302 |
15 - 320
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно
|
 |
302..-DF |
60 - 220
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X»
|
 |
303 |
15 - 280
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно
|
 |
303..-DF |
110 - 150
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X»
|
 |
313 |
20 - 150
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно
|
 |
313..-DF |
40 - 150
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X»
|
 |
320 |
20 - 380
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно
|
 |
320..-DF |
55 - 320
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X»
|
 |
322 |
17 - 320
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно
|
 |
322..-DF |
90 - 260
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X»
|
 |
323 |
17 - 280
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно
|
 |
323..-DF |
105
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X»
|
 |
329 |
20 - 420
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно
|
 |
329..-DF |
160 - 360
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X»
|
 |
330 |
25 - 150
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно
|
 |
330..-DF |
70 - 150
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X»
|
 |
331 |
40 - 120
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно
|
 |
331..-DF |
65
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X»
|
 |
332 |
25 - 105
|
Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно
|
 |
T |
20 - 260
|
Основные размеры по DIN ISO 355, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно
|
 |
JK0S |
30 - 80
|
Роликоподшипники интегральные конические, контактное уплотнение с одной стороны, серия диаметров 0
|
 |
K-Series |
15,875 - 673,1
|
с размерами в дюймах, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно
|
 |
- Однорядные радиальные сферические роликоподшипники
- Самоустанавливающийся роликоподшипник

- Упорные шариковые подшипники
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные упорные/радиальные подшипники
- Опорно-поворотные устройства

 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
VLA20 |
304 - 984
|
легкая серия 20, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VLI20 |
325 - 984
|
легкая серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VLU20 |
304 - 984
|
легкая серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSA20 |
342 - 1022
|
стандартная серия 20, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSI20 |
325 - 984
|
стандартная серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSU20 |
342 - 1022
|
стандартная серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSA25 |
655 - 955
|
стандартная серия 25, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSI25 |
610 - 910
|
стандартная серия 25, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSU25 |
655 - 955
|
стандартная серия 25, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VA |
135 - 235
|
с зубчатым венцом на наружном кольце
|
 |
VI |
216 - 332
|
с зубчатым венцом на внутреннем кольце
|
 |
VU |
124,5 - 565
|
без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон
|
 |
XSA14 |
344 - 1024
|
стандартная серия 14, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
XSI14 |
325 - 984
|
стандартная серия 14, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
XSU08 |
130 - 360
|
стандартная серия 08, без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон
|
 |
XSU14 |
344 - 1024
|
стандартная серия 14, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
XA |
171 - 274
|
с зубчатым венцом на наружном кольце, с уплотнением
|
 |
XI |
216
|
с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
XU |
40 - 384
|
без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон
|
 |
XV |
30 - 110
|
без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон
|
 |
- Подшипниковые узлы с корпусами

- Корпуса для подшипников

- Детали подшипников качения и принадлежности
- Продукция для ремонтных работ
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Подшипники скольжения
|