Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Радиальные шариковые подшипники
- Радиальные роликоподшипники
- Цилиндрические роликоподшипники

 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
SL0148
|
150 - 400
|
Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 48
|
 |
SL0149
|
60 - 400
|
Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 49
|
 |
SL0248
|
150 - 400
|
Плавающие подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 48
|
 |
SL0249
|
60 - 400
|
Плавающие подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 49
|
 |
SL04..-PP
|
130 - 300
|
Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, легкая серия, с кольцевыми канавками на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
SL0450..-PP
|
20 - 300
|
Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, с кольцевыми канавками на наружном кольце, размерная серия 50, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
SL1818
|
200 - 1120
|
с однобортовым внутренним кольцом, роликовые без сепаратора, размерная серия 18
|
 |
SL1822
|
20 - 200
|
с однобортовым внутренним кольцом, роликовые без сепаратора, размерная серия 22
|
 |
SL1829
|
60 - 500
|
с однобортовым внутренним кольцом, роликовые без сепаратора, размерная серия 29
|
 |
SL1830
|
20 - 380
|
с однобортовым внутренним кольцом, роликовые без сепаратора, размерная серия 30
|
 |
SL1850
|
20 - 380
|
с однобортовым внутренним кольцом, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 50
|
 |
SL1923
|
25 - 260
|
с однобортовым внутренним кольцом, без сепаратора, самоудерживающийся комплект роликов, размерная серия 23
|
 |
LSL1923
|
100 - 300
|
Цилиндрический роликоподшипник с однобортовым внутренним кольцом, с дисковым сепаратором, размерная серия 23
|
 |
ZSL1923
|
25 - 120
|
с однобортовым внутренним кольцом, с сегментным сепаратором, размерная серия 23
|
 |
N2..-E |
15 - 240
|
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
N3..-E |
25 - 170
|
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ2..-E |
15 - 260
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ2..-E + HJ |
15 - 260
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ3..-E |
17 - 280
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ3..-E + HJ |
17 - 280
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ22..-E |
17 - 200
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ22..-E + HJ |
17 - 200
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ23..-E |
20 - 200
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ23..-E + HJ |
20 - 200
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ4 |
30 - 120
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором
|
 |
NJ4 + HJ |
30 - 120
|
Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NU10 |
25 - 560
|
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NU19 |
460 - 710
|
плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NU2..-E |
15 - 320
|
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NU3..-E |
17 - 280
|
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NU22..-E |
17 - 380
|
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NU23..-E |
20 - 280
|
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NU4 |
30 - 120
|
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NUP2..-E |
17 - 220
|
Основные размеры по DIN 5412-1, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NUP3..-E |
17 - 150
|
Основные размеры по DIN 5412-1, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NUP22..-E |
17 - 220
|
Основные размеры по DIN 5412-1, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NUP23..-E |
20 - 220
|
Основные размеры по DIN 5412-1, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
|
 |
NNU41 |
120 - 530
|
плавающий подшипник, двухрядный, разъемный, с сепаратором
|
 |
HCNU10 |
40 - 100
|
Основные размеры согласно DIN5412-1, плавающий подшипник, разборный, с сепаратором, с керамическими роликами
|
 |
HCNU2..-E |
40 - 75
|
Основные размеры согласно DIN5412-1, плавающий подшипник, разборный, с сепаратором, с керамическими роликами
|
 |
Z-5..ZL2-02 |
65 - 710
|
Специальные подшипники, плавающие подшипники, двухрядные, с коническим отверстием, конусность 1:12, разъемные, самоустанавливающиеся, с сепаратором
|
 |
F-8..ZL2-02 |
75 - 710
|
Специальные подшипники, плавающие подшипники, двухрядные, с коническим отверстием, конусность 1:12, разъемные, самоустанавливающиеся, с сепаратором
|
 |
- Цилиндрические роликовые подшипники для шпинделей

- Игольчатые роликоподшипники

- Игольчатые роликоподшипники без колец
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
K
|
3 - 265
|
по DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
K..-ZW
|
24 - 95
|
двухрядный, по DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
C
|
3/8 " - 3 "
|
роликовый подшипник без колец по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом
- Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
BK
|
3 - 50
|
по DIN 618/ISO 3245
|
 |
BK..-RS
|
14 - 25
|
контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
BCE
|
1/8 " - 2 3/4 "
|
по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCE..-P
|
1/4 " - 3/4 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCH
|
5/16 " - 1 3/8 "
|
тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCH..-P
|
5/16 " - 1 3/8 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Роликоподшипники игольчатые (с массивными кольцами)
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
NK
|
5 - 110
|
легкая серия
|
 |
NK..-D
|
14 - 55
|
Легкая серия с улучшенным стальным сепаратором
|
 |
NK..-TW
|
30
|
Легкая серия, пластиковый сепаратор, две иглы на окно
|
 |
NKS
|
20 - 75
|
тяжелая серия
|
 |
RNA49
|
14 - 160
|
Размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA48
|
120 - 415
|
Размерная серия 48, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA69
|
16 - 35
|
Размерная серия 69
|
 |
RNA69..-ZW
|
40 - 110
|
Размерный ряд 69, двухрядный
|
 |
RNA49..-RSR
|
14 - 58
|
Размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
RNA49..-2RSR
|
14 - 58
|
Размерная серия 49, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
NKI
|
5 - 100
|
легкая серия
|
 |
NKI..-TW
|
35 - 55
|
Легкая серия, пластиковый сепаратор, две иглы на окно
|
 |
NKIS
|
15 - 65
|
тяжелая серия
|
 |
NA49
|
10 - 140
|
размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA48
|
110 - 380
|
размерная серия 48, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69
|
12 - 30
|
размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69..-ZW
|
32 - 95
|
Размерный ряд 69, двухрядный
|
 |
NA49..-RSR
|
10 - 50
|
размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
NA49..-2RSR
|
10 - 50
|
размерная серия 49, контактное уплотнение с двух сторон
|
 |
NAO
|
6 - 90
|
без бортов
|
 |
NAO..-ZW-ASR1
|
25 - 30
|
без бортов, двухрядный
|
 |
RNAO
|
5 - 100
|
без бортов
|
 |
RNAO..-ZW-ASR1
|
18 - 60
|
без бортов, двухрядный
|
 |
NCS
|
5/8 " - 4 1/2 "
|
обработанная дорожка качения по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники
- Внутренние кольца
- Конические роликоподшипники

- Однорядные радиальные сферические роликоподшипники
- Самоустанавливающийся роликоподшипник

- Упорные шариковые подшипники
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные упорные/радиальные подшипники
- Опорно-поворотные устройства

- Подшипниковые узлы с корпусами

- Корпуса для подшипников

- Детали подшипников качения и принадлежности
- Продукция для ремонтных работ
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Подшипники скольжения
|