Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Радиальные шариковые подшипники

- Радиальные роликоподшипники
- Цилиндрические роликоподшипники

- Цилиндрические роликовые подшипники для шпинделей

- Игольчатые роликоподшипники

- Игольчатые роликоподшипники без колец
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
K |
3 - 265
|
по DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
K..-ZW |
24 - 95
|
двухрядный, по DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
C |
3/8 " - 3 "
|
роликовый подшипник без колец по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом
- Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
BK |
3 - 50
|
по DIN 618/ISO 3245
|
 |
BK..-RS |
14 - 25
|
контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
BCE |
1/8 " - 2 3/4 "
|
по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCE..-P |
1/4 " - 3/4 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
BCH..-P |
5/16 " - 1 3/8 "
|
контактное уплотнение с одной стороны, тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Роликоподшипники игольчатые (с массивными кольцами)
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
NK |
5 - 110
|
легкая серия
|
 |
NK..-D |
14 - 55
|
Легкая серия с улучшенным стальным сепаратором
|
 |
NK..-TW |
30
|
Легкая серия, пластиковый сепаратор, две иглы на окно
|
 |
NKS |
20 - 75
|
тяжелая серия
|
 |
RNA49 |
14 - 160
|
Размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA48 |
120 - 415
|
Размерная серия 48, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA69 |
16 - 35
|
Размерная серия 69
|
 |
RNA69..-ZW |
40 - 110
|
Размерный ряд 69, двухрядный
|
 |
RNA49..-RSR |
14 - 58
|
Размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
RNA49..-2RSR |
14 - 58
|
Размерная серия 49, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
NKI |
5 - 100
|
легкая серия
|
 |
NKI..-TW |
35 - 55
|
Легкая серия, пластиковый сепаратор, две иглы на окно
|
 |
NKIS |
15 - 65
|
тяжелая серия
|
 |
NA49 |
10 - 140
|
размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA48 |
110 - 380
|
размерная серия 48, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69 |
12 - 30
|
размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69..-ZW |
32 - 95
|
Размерный ряд 69, двухрядный
|
 |
NA49..-RSR |
10 - 50
|
размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
NA49..-2RSR |
10 - 50
|
размерная серия 49, контактное уплотнение с двух сторон
|
 |
NAO |
6 - 90
|
без бортов
|
 |
NAO..-ZW-ASR1 |
25 - 30
|
без бортов, двухрядный
|
 |
RNAO |
5 - 100
|
без бортов
|
 |
RNAO..-ZW-ASR1 |
18 - 60
|
без бортов, двухрядный
|
 |
NCS |
5/8 " - 4 1/2 "
|
обработанная дорожка качения по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
|
 |
- Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники
- Внутренние кольца
- Конические роликоподшипники

- Однорядные радиальные сферические роликоподшипники
- Самоустанавливающийся роликоподшипник

- Упорные шариковые подшипники
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные упорные/радиальные подшипники
- Опорно-поворотные устройства

 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
VLA20 |
304 - 984
|
легкая серия 20, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VLI20 |
325 - 984
|
легкая серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VLU20 |
304 - 984
|
легкая серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSA20 |
342 - 1022
|
стандартная серия 20, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSI20 |
325 - 984
|
стандартная серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSU20 |
342 - 1022
|
стандартная серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSA25 |
655 - 955
|
стандартная серия 25, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSI25 |
610 - 910
|
стандартная серия 25, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSU25 |
655 - 955
|
стандартная серия 25, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VA |
135 - 235
|
с зубчатым венцом на наружном кольце
|
 |
VI |
216 - 332
|
с зубчатым венцом на внутреннем кольце
|
 |
VU |
124,5 - 565
|
без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон
|
 |
XSA14 |
344 - 1024
|
стандартная серия 14, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
XSI14 |
325 - 984
|
стандартная серия 14, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
XSU08 |
130 - 360
|
стандартная серия 08, без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон
|
 |
XSU14 |
344 - 1024
|
стандартная серия 14, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
XA |
171 - 274
|
с зубчатым венцом на наружном кольце, с уплотнением
|
 |
XI |
216
|
с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
XU |
40 - 384
|
без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон
|
 |
XV |
30 - 110
|
без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон
|
 |
- Подшипниковые узлы с корпусами

- Корпуса для подшипников

- Детали подшипников качения и принадлежности
- Продукция для ремонтных работ
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Подшипники скольжения
|