Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Продукция для ремонтных работ
- Монтаж и демонтаж
- Выверка
- Смазывание
- Смазочные материалы
 |
Основные свойства |
|
ARCANOL-MULTITOP |
Многофункциональная смазка для соответствующего применения в широком диапазоне температур
|
 |
ARCANOL-MULTI2 |
Многофункциональная смазка для шариковых подшипников D ≤ 62 мм
|
 |
ARCANOL-MULTI3 |
Многофункциональная смазка для шариковых подшипников D > 62 мм
|
 |
ARCANOL-LOAD150 |
Высоконагрузочная смазка для различных случаев применения линейных контактов
|
 |
ARCANOL-LOAD220 |
Высоконагрузочная смазка для прокатных станов, бумагоделательных машин и рельсового транспорта
|
 |
ARCANOL-LOAD400 |
Высоконагрузочная смазка для основных подшипников в ветроэнергетических установках, горнодобывающем оборудовании и строительных машинах
|
 |
ARCANOL-LOAD460 |
Высоконагрузочная смазка для больших подшипников качения
|
 |
ARCANOL-LOAD1000 |
Высоконагрузочная смазка для больших подшипников качения с очень высокой нагрузкой, небольшой частотой вращения и сильными вибрациями
|
 |
ARCANOL-TEMP90 |
Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +90°C
|
 |
ARCANOL-TEMP110 |
Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +110°C
|
 |
ARCANOL-TEMP120 |
Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +120°C
|
 |
ARCANOL-TEMP200 |
Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +200°C
|
 |
ARCANOL-SPEED2,6 |
Специальная смазка для применения при высоких скоростях, высокой частоте вращения и при невысоких нагрузках
|
 |
ARCANOL-VIB3 |
Специальная смазка для применения при сильных вибрациях или колебательных движениях
|
 |
ARCANOL-FOOD2 |
Специальная смазка для подшипников качения, используемых при производстве продуктов питания
|
 |
ARCANOL-CLEAN-M |
Специальная консистентная смазка для применения в чистых помещениях
|
 |
ARCANOL-MOTION2 |
Специальная смазка для подшипников качения и линейных систем с колебательными движениями
|
 |
ARCANOL-MOUNTINGPASTE |
монтажные и многоцелевые пасты
|
 |
- Смазочные средства
- Контроль
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Опорные ролики
- Опорные ролики с цапфой
 |
с диаметром хвостовика в мм |
Основные свойства |
|
KR..-PP |
6 - 30
|
с осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон
|
 |
KR |
6 - 18
|
с осевым центрированием, двусторонние щелевые уплотнения
|
 |
KRE..-PP |
9 - 35
|
с осевым центрированием, с эксцентриком, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон
|
 |
KRV..-PP |
6 - 30
|
с осевым центрированием, без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон
|
 |
NUKR |
16 - 30
|
с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон
|
 |
NUKRE |
20 - 35
|
с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, с эксцентриком, лабиринтные уплотнения с двух сторон
|
 |
PWKR..-2RS |
16 - 30
|
с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
PWKR..-2RS-RR |
16 - 30
|
с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, контактные уплотнения с обеих сторон, с покрытием Corrotect
|
 |
PWKRE..-2RS |
20 - 35
|
с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, с эксцентриком, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
 Адаптер подключения к централизованной системе смазки |
|
|
|
- Направляющие ролики
- Направляющие ролики с цапфой
 |
с диаметром хвостовика в мм |
Основные свойства |
|
ZL2..-DRS |
16 - 25
|
контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
ZL52..-DRS |
14 - 35
|
двухрядные, контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
ZLE52..-2Z |
18 - 35
|
двухрядные, эксцентрическая цапфа, щелевые уплотнения с двух сторон
|
 |
KR52..-2RS |
12 - 30
|
двухрядные, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
- Подшипники скольжения
- Втулки подшипников скольжения
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
EGB..-E40 |
3 - 300
|
втулки, необслуживаемые, со стальной основой
|
 |
EGBZ..-E40 |
4,763 - 50,8
|
втулки, необслуживаемые, со стальной основой, размеры в дюймах
|
 |
EGB..-E40-B |
4 - 100
|
втулки, необслуживаемые, с основой из бронзы
|
 |
EGB..-E50 |
8 - 100
|
втулки, малообслуживаемые, со стальной основой и смазочными карманами
|
 |
EGF..-E40 |
6 - 40
|
втулки с буртиком, необслуживаемые, со стальной основой
|
 |
EGF..-E40-B |
6 - 40
|
втулки с буртиком, необслуживаемые, с основой из бронзы
|
 |
ZGB |
30 - 200
|
цилиндрические втулки подшипников скольжения, необслуживаемые, по DIN ISO 4379
|
 |
ZWB |
20 - 200
|
цилиндрические втулки подшипников скольжения, намотанные, с ELGOTEX, необслуживаемые, износостойкие
|
 |
- Упорные шайбы, Полосы
- Шарнирные подшипники
- Шарнирные головки
|