Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности

 

Отменить выбор
 
Выберите требуемые свойства для целевого поиска изделий. Вы можете ограничить список результатов путем выбора или отмены каких-либо свойств.
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхМоменты сил относительно всех осейСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнение с одной стороныУплотнения с обеих сторонБез уплотненийС защитой от коррозииСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкойСмазывание масломКомпактная конструкцияОбгонная муфтаРазъемный

  Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
  • Подшипники качения
    • Радиальные шариковые подшипники
    • Радиальные роликоподшипники
    • Упорные шариковые подшипники
      • Упорные шарикоподшипники
        для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        511
        10 - 1250
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
        512
        10 - 710
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
        513
        25 - 320
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
        514
        25 - 130
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
        532
        10 - 220
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом, разъемные
        532 + U2
        10 - 220
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные
        533
        25 - 190
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом, разъемные
        533 + U3
        25 - 190
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные
        522
        10 - 190
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, разъемные
        523
        20 - 160
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, разъемные
        524
        20 - 45
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, разъемные
        542
        20 - 190
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами, разъемные
        542 + U2
        20 - 190
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные
        543
        20 - 100
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами, разъемные
        543 + U3
        20 - 100
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные
        571
        1120
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
        591
        630 - 850
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
        10
        20 - 125
        одностороннего действия, разъемные
        19
        30 - 495,3
        двустороннего действия, разъемные
        20
        1/4 " - 4 5/8 "
        одностороннего действия, разъемные, с размерами в дюймах
        29
        10 - 140
        одностороннего действия, разъемные
        39
        30 - 80
        одностороннего действия, разъемные
        41
        10 - 200
        одностороннего действия, разъемные, самоустанавливающиеся
        41..-AW
        10 - 200
        подкладные кольца для упорных шарикоподшипников 4100
        44
        1/2 " - 6 3/4 "
        одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
        5
        15 - 142,875
        одностороннего действия, разъемные, самоустанавливающиеся
        8
        30 - 216,662
        двустороннего действия, разъемные
        9
        10 - 300
        одностороннего действия, разъемные, канавка на дорожке качения
        B
        1/2 " - 3 1/2 "
        одностороннего действия, с кронштейном, размеры в дюймах
        D
        1/2 " - 3 1/2 "
        одностороннего действия, с кронштейном, размеры в дюймах
        DL
        12 - 100
        одностороннего действия, разъемные, канавка на дорожке качения
        DM
        35 - 70
        одностороннего действия, разъемные, канавка на дорожке качения
        EW
        1/4 " - 2 1/4 "
        одностороннего действия, разъемные, плоская дорожка качения, размеры в дюймах
        FT
        1/2 " - 3 1/4 "
        одностороннего действия, разъемные, плоская дорожка качения, размеры в дюймах
        FT0
        3/16 " - 1/2 "
        одностороннего действия, разъемные, плоская дорожка качения, размеры в дюймах
        GT
        1/2 " - 3 1/2 "
        одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
        HW
        3/8 " - 1 "
        одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
        MW
        1 1/2 " - 2 "
        одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
        W
        1/4 " - 6 "
        одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
        XW
        2 " - 9 1/2 "
        одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
      • Осевые радиально-упорные шарикоподшипники для шпинделей
      • Осевые радиально-упорные шарикоподшипники для ходовых винтов
    • Упорные роликовые подшипники
    • Комбинированные упорные/радиальные подшипники
    • Опорно-поворотные устройства
    • Подшипниковые узлы с корпусами
    • Корпуса для подшипников
    • Детали подшипников качения и принадлежности
      • Закрепительные втулки
      • Стяжные втулки
      • Шлицевые гайки
        для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        HM
        220 - 280
        Основные размеры по DIN 981
        HM30
        220 - 1600
        Основные размеры по DIN 981
        HM31
        220 - 1500
        Основные размеры по DIN 981
        KM
        10 - 200
        Основные размеры по DIN 981
        KML
        120 - 200
        Основные размеры по DIN 981
      • Гайки валов
      • Прецизионные шлицевые гайки
      • Стопорные шайбы
      • Стопорные бугели
      • Тела качения
      • Уплотнения с корпусом
        для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        DRS
        15 - 90
        для ZARF, ZARF..-L, встроенное радиальное уплотнение вала с корпусом
      • Уплотнения
      • Кольца упорных подшипников
        для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        AS
        4 - 160
        подходит к AXK и K811, по DIN 5405-3/ISO 303
        LS
        15 - 160
        подходит к AXK и K811
        GS811
        16 - 324
        по DIN 616/ ISO 104, центрируемые по наружному диаметру
        GS812
        32 - 304
        по DIN 616/ ISO 104, центрируемые по наружному диаметру
        GS893
        32 - 154
        по DIN 616/ ISO 104, центрируемые по наружному диаметру
        GS894
        62 - 325
        по DIN 616/ ISO 104, центрируемые по наружному диаметру
        WS811
        15 - 320
        по DIN 616/ISO 104, центрируемые по внутренней поверхности
        WS812
        30 - 300
        по DIN 616/ISO 104, центрируемые по внутренней поверхности
        WS893
        30 - 150
        по DIN 616/ISO 104, центрируемые по внутренней поверхности
        WS894
        60 - 320
        по DIN 616/ISO 104, центрируемые по внутренней поверхности
        TWA
        1/4 " - 4 1/8 "
        подходят к упорным игольчатым подшипникам TC по ABMA 21.2 - 1988, размеры в дюймах
        TWB
        1/4 " - 4 1/8 "
        подходят к упорным игольчатым подшипникам TC по ABMA 21.2 - 1988, размеры в дюймах
        TWC
        1/4 " - 4 1/8 "
        подходят к упорным игольчатым подшипникам TC по ABMA 21.2 - 1988, размеры в дюймах
        TWD
        1/4 " - 4 1/8 "
        подходят к упорным игольчатым подшипникам TC по ABMA 21.2 - 1988, размеры в дюймах
  • Продукция для ремонтных работ
  • Обгонные муфты
  • Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
  • Направляющие ролики
  • Подшипники скольжения

Вам уже известно условное обозначение нужного изделия INA или FAG?
Тогда включите латинскую раскладку клавиатуры и введите первые буквы условного обозначения:

Различие в заглавных и строчных буквах, а также пробелы игнорируются. Следует использовать только латинские буквы!
Либо воспользуйтесь для подбора подшипника нашим Помощником, который приведет Вас к нужному изделию:

Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация