Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности

 

Отменить выбор
 
Выберите требуемые свойства для целевого поиска изделий. Вы можете ограничить список результатов путем выбора или отмены каких-либо свойств.
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхМоменты сил относительно всех осейСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнение с одной стороныУплотнения с обеих сторонБез уплотненийС защитой от коррозииСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкойСмазывание масломКомпактная конструкцияОбгонная муфтаРазъемный

  Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
  • Подшипники качения
    • Радиальные шариковые подшипники
    • Радиальные роликоподшипники
    • Упорные шариковые подшипники
    • Упорные роликовые подшипники
      • Упорные цилиндрические роликоподшипники
        для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        811
        15 - 320
        одинарные, скомбинированы из K811, GS, WS
        812
        30 - 300
        одинарные, скомбинированы из K812, GS, WS
        893
        30 - 150
        одинарные, скомбинированы из K893, GS, WS
        894
        60 - 320
        одинарные, скомбинированы из K894, GS, WS
        K811
        15 - 320
        одностороннего действия, сочетаемы с кольцами упорных подшипников
        K812
        30 - 300
        одностороннего действия, сочетаемы с кольцами упорных подшипников
        K893
        30 - 150
        одностороннего действия, двухрядные, сочетаемы с кольцами упорных подшипников
        K894
        60 - 320
        одностороннего действия, двухрядные, сочетаемы с кольцами упорных подшипников
        RCT
        1 5/8 " - 9 5/16 "
        одностороннего действия, разъемные, цилиндрические ролики, размеры в дюймах
        RT6
        1 " - 3 1/2 "
        одностороннего действия, разъемные, цилиндрические ролики, размеры в дюймах
        RT7
        2 " - 10 "
        одностороннего действия, разъемные, цилиндрические ролики, размеры в дюймах
        RTL
        7/8 " - 3 1/2 "
        одностороннего действия, разъемные, цилиндрические ролики, размеры в дюймах
        RTW6
        1 " - 3 1/2 "
        одностороннего действия, разъемные, цилиндрические ролики, размеры в дюймах, самоустанавливающиеся
        RWCT
        2 " - 4 1/2 "
        одностороннего действия, разъемные, цилиндрические ролики, размеры в дюймах
      • Упорные игольчатые подшипники
      • Упорные-радиальные сферические роликоподшипники
      • Упорно-радиальные роликоподшипники
    • Комбинированные упорные/радиальные подшипники
    • Опорно-поворотные устройства
      для вала диаметром
      в мм
      Основные свойства  
      VLA20
      304 - 984
      легкая серия 20, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VLI20
      325 - 984
      легкая серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VLU20
      304 - 984
      легкая серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
      VSA20
      342 - 1022
      стандартная серия 20, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VSI20
      325 - 984
      стандартная серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VSU20
      342 - 1022
      стандартная серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
      VSA25
      655 - 955
      стандартная серия 25, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VSI25
      610 - 910
      стандартная серия 25, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VSU25
      655 - 955
      стандартная серия 25, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
      VA
      135 - 235
      с зубчатым венцом на наружном кольце
      VI
      216 - 332
      с зубчатым венцом на внутреннем кольце
      VU
      124,5 - 565
      без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон
      XSA14
      344 - 1024
      стандартная серия 14, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      XSI14
      325 - 984
      стандартная серия 14, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      XSU08
      130 - 360
      стандартная серия 08, без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон
      XSU14
      344 - 1024
      стандартная серия 14, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
      XA
      171 - 274
      с зубчатым венцом на наружном кольце, с уплотнением
      XI
      216
      с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      XU
      40 - 384
      без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон
      XV
      30 - 110
      без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон
    • Подшипниковые узлы с корпусами
    • Корпуса для подшипников
      • Стационарные корпуса
        для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        SNS
        112,71 - 530
        Разъемные, для сферических роликоподшипников, для смазывания консистентной смазкой
        SAF
        1 3/8 " - 8 "
        Разъемный, для сферических роликоподшипников, диаметр вала в дюймах
        SNV..-K
        19,05 - 140
        Основные размеры по DIN 736/DIN 737, разъемные, под консистентную смазку и масло
        SNV..-Z
        20 - 160
        Основные размеры по DIN 738/DIN 739, разъемные, под консистентную смазку и масло
        S30..-K
        110 - 450
        Разъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников, с войлочным уплотнением, под консистентную смазку
        SD5
        150 - 300
        Разъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников, с войлочным уплотнением, под консистентную смазку
        BND
        60 - 420
        Неразъемные, под консистентную смазку
        BND22..-Z-Y
        65 - 420
        неразъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, с лабиринтными уплотнениями, под консистентную смазку
        BND22..-Z-T
        65 - 420
        неразъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, с уплотнениями Taconite, под консистентную смазку
        BND22..-H-W-Y
        60 - 400
        неразъемные, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, с лабиринтными уплотнениями, под консистентную смазку
        BND22..-H-W-T
        60 - 400
        неразъемные, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, с уплотнениями Taconite, под консистентную смазку
        BND22..-H-C-Y
        60 - 400
        неразъемные, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, для вала с заплечиками, с лабиринтными уплотнениями, под консистентную смазку
        BND22..-H-C-T
        60 - 400
        неразъемные, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, для вала с заплечиками, с уплотнениями Taconite, под консистентную смазку
        BND30..-Z-Y
        120 - 420
        неразъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, с лабиринтными уплотнениями, под консистентную смазку
        BND30..-Z-T
        120 - 420
        неразъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, с уплотнениями Taconite, под консистентную смазку
        BND30..-H-W-Y
        110 - 400
        неразъемные, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, с лабиринтными уплотнениями, под консистентную смазку
        BND30..-H-W-T
        110 - 400
        неразъемные, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, с уплотнениями Taconite, под консистентную смазку
        BND30..-H-C-Y
        110 - 400
        неразъемные, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, для вала с заплечиками, с лабиринтными уплотнениями, под консистентную смазку
        BND30..-H-C-T
        110 - 400
        неразъемные, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, для вала с заплечиками, с уплотнениями Taconite, под консистентную смазку
        BND31..-Z-Y
        110 - 420
        неразъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, с лабиринтными уплотнениями, под консистентную смазку
        BND31..-Z-T
        110 - 420
        неразъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, с уплотнениями Taconite, под консистентную смазку
        BND31..-H-W-Y
        100 - 400
        неразъемные, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, с лабиринтными уплотнениями, под консистентную смазку
        BND31..-H-W-T
        100 - 400
        неразъемные, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, с уплотнениями Taconite, под консистентную смазку
        BND31..-H-C-Y
        100 - 400
        неразъемные, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, для вала с заплечиками, с лабиринтными уплотнениями, под консистентную смазку
        BND31..-H-C-T
        100 - 400
        неразъемные, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, для вала с заплечиками, с уплотнениями Taconite, под консистентную смазку
        BND32..-Z-Y
        110 - 420
        неразъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, с лабиринтными уплотнениями, под консистентную смазку
        BND32..-Z-T
        110 - 420
        неразъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, с уплотнениями Taconite, под консистентную смазку
        BND32..-H-W-Y
        100 - 400
        неразъемные, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, с лабиринтными уплотнениями, под консистентную смазку
        BND32..-H-W-T
        100 - 400
        неразъемные, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, с уплотнениями Taconite, под консистентную смазку
        BND32..-H-C-Y
        100 - 400
        неразъемные, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, для вала с заплечиками, с лабиринтными уплотнениями, под консистентную смазку
        BND32..-H-C-T
        100 - 400
        неразъемные, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, для вала с заплечиками, с уплотнениями Taconite, под консистентную смазку
        LOE2
        85 - 240
        Разъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, с лабиринтным уплотнением, под смазку маслом
        LOE3
        50 - 180
        Разъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, с лабиринтным уплотнением, под смазку маслом
        LOE5
        75 - 220
        Разъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, с лабиринтным уплотнением, под смазку маслом
        LOE6
        60 - 160
        Разъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, с лабиринтным уплотнением, под смазку маслом
        VRE3
        25 - 120
        Неразъемные, под консистентную смазку, с войлочным уплотнением + V-образным кольцом
      • Фланцевые корпуса
    • Детали подшипников качения и принадлежности
  • Продукция для ремонтных работ
  • Обгонные муфты
  • Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
  • Направляющие ролики
  • Подшипники скольжения

Вам уже известно условное обозначение нужного изделия INA или FAG?
Тогда включите латинскую раскладку клавиатуры и введите первые буквы условного обозначения:

Различие в заглавных и строчных буквах, а также пробелы игнорируются. Следует использовать только латинские буквы!
Либо воспользуйтесь для подбора подшипника нашим Помощником, который приведет Вас к нужному изделию:

Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация