Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Радиальные шариковые подшипники

- Радиальные роликоподшипники
- Упорные шариковые подшипники
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные упорные/радиальные подшипники
- Опорно-поворотные устройства

 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
VLA20 |
304 - 984
|
легкая серия 20, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VLI20 |
325 - 984
|
легкая серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VLU20 |
304 - 984
|
легкая серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSA20 |
342 - 1022
|
стандартная серия 20, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSI20 |
325 - 984
|
стандартная серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSU20 |
342 - 1022
|
стандартная серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSA25 |
655 - 955
|
стандартная серия 25, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSI25 |
610 - 910
|
стандартная серия 25, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VSU25 |
655 - 955
|
стандартная серия 25, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
VA |
135 - 235
|
с зубчатым венцом на наружном кольце
|
 |
VI |
216 - 332
|
с зубчатым венцом на внутреннем кольце
|
 |
VU |
124,5 - 565
|
без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон
|
 |
XSA14 |
344 - 1024
|
стандартная серия 14, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
XSI14 |
325 - 984
|
стандартная серия 14, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
XSU08 |
130 - 360
|
стандартная серия 08, без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон
|
 |
XSU14 |
344 - 1024
|
стандартная серия 14, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
XA |
171 - 274
|
с зубчатым венцом на наружном кольце, с уплотнением
|
 |
XI |
216
|
с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
XU |
40 - 384
|
без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон
|
 |
XV |
30 - 110
|
без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон
|
 |
- Подшипниковые узлы с корпусами

- Корпуса для подшипников

- Детали подшипников качения и принадлежности
- Продукция для ремонтных работ
- Монтаж и демонтаж
- Выверка
- Смазывание
- Смазочные материалы
 |
Основные свойства |
|
ARCANOL-MULTITOP
|
Многофункциональная смазка для соответствующего применения в широком диапазоне температур
|
 |
ARCANOL-MULTI2
|
Многофункциональная смазка для шариковых подшипников D ≤ 62 мм
|
 |
ARCANOL-MULTI3
|
Многофункциональная смазка для шариковых подшипников D > 62 мм
|
 |
ARCANOL-LOAD150
|
Высоконагрузочная смазка для различных случаев применения линейных контактов
|
 |
ARCANOL-LOAD220
|
Высоконагрузочная смазка для прокатных станов, бумагоделательных машин и рельсового транспорта
|
 |
ARCANOL-LOAD400
|
Высоконагрузочная смазка для основных подшипников в ветроэнергетических установках, горнодобывающем оборудовании и строительных машинах
|
 |
ARCANOL-LOAD460
|
Высоконагрузочная смазка для больших подшипников качения
|
 |
ARCANOL-LOAD1000
|
Высоконагрузочная смазка для больших подшипников качения с очень высокой нагрузкой, небольшой частотой вращения и сильными вибрациями
|
 |
ARCANOL-TEMP90
|
Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +90°C
|
 |
ARCANOL-TEMP110
|
Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +110°C
|
 |
ARCANOL-TEMP120
|
Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +120°C
|
 |
ARCANOL-TEMP200
|
Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +200°C
|
 |
ARCANOL-SPEED2,6
|
Специальная смазка для применения при высоких скоростях, высокой частоте вращения и при невысоких нагрузках
|
 |
ARCANOL-VIB3
|
Специальная смазка для применения при сильных вибрациях или колебательных движениях
|
 |
ARCANOL-FOOD2
|
Специальная смазка для подшипников качения, используемых при производстве продуктов питания
|
 |
ARCANOL-CLEAN-M
|
Специальная консистентная смазка для применения в чистых помещениях
|
 |
ARCANOL-MOTION2
|
Специальная смазка для подшипников качения и линейных систем с колебательными движениями
|
 |
ARCANOL-MOUNTINGPASTE
|
монтажные и многоцелевые пасты
|
 |
- Смазочные средства
- Контроль
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Опорные ролики
- Опорные ролики с цапфой
 |
с диаметром хвостовика в мм |
Основные свойства |
|
KR..-PP |
6 - 30
|
с осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон
|
 |
KR |
6 - 18
|
с осевым центрированием, двусторонние щелевые уплотнения
|
 |
KRE..-PP |
9 - 35
|
с осевым центрированием, с эксцентриком, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон
|
 |
KRV..-PP |
6 - 30
|
с осевым центрированием, без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон
|
 |
NUKR |
16 - 30
|
с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон
|
 |
NUKRE |
20 - 35
|
с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, с эксцентриком, лабиринтные уплотнения с двух сторон
|
 |
PWKR..-2RS |
16 - 30
|
с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
PWKR..-2RS-RR |
16 - 30
|
с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, контактные уплотнения с обеих сторон, с покрытием Corrotect
|
 |
PWKRE..-2RS |
20 - 35
|
с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, с эксцентриком, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
 Адаптер подключения к централизованной системе смазки |
|
|
|
- Направляющие ролики
- Направляющие ролики с цапфой
 |
с диаметром хвостовика в мм |
Основные свойства |
|
ZL2..-DRS |
16 - 25
|
контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
ZL52..-DRS |
14 - 35
|
двухрядные, контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
ZLE52..-2Z |
18 - 35
|
двухрядные, эксцентрическая цапфа, щелевые уплотнения с двух сторон
|
 |
KR52..-2RS |
12 - 30
|
двухрядные, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
- Подшипники скольжения
- Втулки подшипников скольжения
- Упорные шайбы, Полосы
- Шарнирные подшипники
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
GE..-DO |
6 - 1000
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-DO-2RS |
15 - 300
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
GE..-FO |
6 - 12
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-FO-2RS |
15 - 280
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
GE..-PB |
6 - 30
|
Размерная серия K, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-LO |
12 - 320
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-HO-2RS |
17 - 80
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
GE..-ZO |
19,05 - 76,2
|
размеры в дюймах, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-UK |
6 - 30
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-UK-2RS |
17 - 300
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
GE..-DW |
320 - 1000
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-DW-2RS2 |
320 - 1000
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, уплотнения с обеих сторон
|
 |
GE..-FW |
6 - 25
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-FW-2RS |
30 - 280
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
GE..-PW |
6 - 30
|
Размерная серия K, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-SX |
25 - 200
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-2
|
 |
GE..-AX |
10 - 200
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-3
|
 |
GE..-SW |
25 - 200
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-2
|
 |
GE..-AW |
10 - 360
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-3
|
 |
- Шарнирные головки
|