Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности

 

Отменить выбор
 
Выберите требуемые свойства для целевого поиска изделий. Вы можете ограничить список результатов путем выбора или отмены каких-либо свойств.
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхМоменты сил относительно всех осейСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнение с одной стороныУплотнения с обеих сторонБез уплотненийС защитой от коррозииСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкойСмазывание масломКомпактная конструкцияОбгонная муфтаРазъемный

  Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
  • Подшипники качения
    • Радиальные шариковые подшипники
    • Радиальные роликоподшипники
    • Упорные шариковые подшипники
    • Упорные роликовые подшипники
    • для вала диаметром
      в мм
      Основные свойства  
      304 - 984
      легкая серия 20, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      325 - 984
      легкая серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      304 - 984
      легкая серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
      342 - 1022
      стандартная серия 20, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      325 - 984
      стандартная серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      342 - 1022
      стандартная серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
      655 - 955
      стандартная серия 25, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      610 - 910
      стандартная серия 25, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      655 - 955
      стандартная серия 25, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
      135 - 235
      с зубчатым венцом на наружном кольце
      216 - 332
      с зубчатым венцом на внутреннем кольце
      124,5 - 565
      без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон
      344 - 1024
      стандартная серия 14, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      325 - 984
      стандартная серия 14, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      130 - 360
      стандартная серия 08, без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон
      344 - 1024
      стандартная серия 14, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
      171 - 274
      с зубчатым венцом на наружном кольце, с уплотнением
      216
      с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      40 - 384
      без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон
      30 - 110
      без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон
    • Подшипниковые узлы с корпусами
    • Корпуса для подшипников
    • Детали подшипников качения и принадлежности
      • Закрепительные втулки
      • Стяжные втулки
      • Шлицевые гайки
      • Гайки валов
      • Стопорные шайбы
      • Стопорные бугели
      • Тела качения
      • для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        15 - 90
        для ZARF, ZARF..-L, встроенное радиальное уплотнение вала с корпусом
      • для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        4 - 160
        подходит к AXK и K811, по DIN 5405-3/ISO 303
        15 - 160
        подходит к AXK и K811
        16 - 324
        по DIN 616/ ISO 104, центрируемые по наружному диаметру
        32 - 304
        по DIN 616/ ISO 104, центрируемые по наружному диаметру
        32 - 154
        по DIN 616/ ISO 104, центрируемые по наружному диаметру
        62 - 325
        по DIN 616/ ISO 104, центрируемые по наружному диаметру
        15 - 320
        по DIN 616/ISO 104, центрируемые по внутренней поверхности
        30 - 300
        по DIN 616/ISO 104, центрируемые по внутренней поверхности
        30 - 150
        по DIN 616/ISO 104, центрируемые по внутренней поверхности
        60 - 320
        по DIN 616/ISO 104, центрируемые по внутренней поверхности
        1/4 " - 4 1/8 "
        подходят к упорным игольчатым подшипникам TC по ABMA 21.2 - 1988, размеры в дюймах
        1/4 " - 4 1/8 "
        подходят к упорным игольчатым подшипникам TC по ABMA 21.2 - 1988, размеры в дюймах
        1/4 " - 4 1/8 "
        подходят к упорным игольчатым подшипникам TC по ABMA 21.2 - 1988, размеры в дюймах
        1/4 " - 4 1/8 "
        подходят к упорным игольчатым подшипникам TC по ABMA 21.2 - 1988, размеры в дюймах
  • Продукция для ремонтных работ
  • для вала диаметром
    в мм
    Основные свойства  
    6 - 35
    со стальными пружинами
    3 - 10
    с пластмассовыми пружинами
    3 - 8
    с пластмассовыми пружинами, с накаткой
    6 - 8
    со стальными пружинами, с накаткой
    6 - 35
    с подшипниками скольжения или качения, стальные пружины
    3 - 8
    с подшипниками скольжения или качения, пластмассовые пружины
    3 - 8
    с подшипниками скольжения или качения, пластмассовые пружины, с накаткой
    6 - 8
    с подшипниками скольжения или качения, стальные пружины, с накаткой

Вам уже известно условное обозначение нужного изделия INA или FAG?
Тогда включите латинскую раскладку клавиатуры и введите первые буквы условного обозначения:

Различие в заглавных и строчных буквах, а также пробелы игнорируются. Следует использовать только латинские буквы!
Либо воспользуйтесь для подбора подшипника нашим Помощником, который приведет Вас к нужному изделию:

Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация