Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности

 

Отменить выбор
 
Выберите требуемые свойства для целевого поиска изделий. Вы можете ограничить список результатов путем выбора или отмены каких-либо свойств.
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхМоменты сил относительно всех осейСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнение с одной стороныУплотнения с обеих сторонБез уплотненийС защитой от коррозииСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкойСмазывание масломКомпактная конструкцияОбгонная муфтаРазъемный

  Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
  • Подшипники качения
    • Радиальные шариковые подшипники
    • Радиальные роликоподшипники
    • Упорные шариковые подшипники
    • Упорные роликовые подшипники
    • Комбинированные упорные/радиальные подшипники
    • Опорно-поворотные устройства
      для вала диаметром
      в мм
      Основные свойства  
      VLA20
      304 - 984
      легкая серия 20, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VLI20
      325 - 984
      легкая серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VLU20
      304 - 984
      легкая серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
      VSA20
      342 - 1022
      стандартная серия 20, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VSI20
      325 - 984
      стандартная серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VSU20
      342 - 1022
      стандартная серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
      VSA25
      655 - 955
      стандартная серия 25, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VSI25
      610 - 910
      стандартная серия 25, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VSU25
      655 - 955
      стандартная серия 25, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
      VA
      135 - 235
      с зубчатым венцом на наружном кольце
      VI
      216 - 332
      с зубчатым венцом на внутреннем кольце
      VU
      124,5 - 565
      без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон
      XSA14
      344 - 1024
      стандартная серия 14, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      XSI14
      325 - 984
      стандартная серия 14, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      XSU08
      130 - 360
      стандартная серия 08, без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон
      XSU14
      344 - 1024
      стандартная серия 14, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
      XA
      171 - 274
      с зубчатым венцом на наружном кольце, с уплотнением
      XI
      216
      с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      XU
      40 - 384
      без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон
      XV
      30 - 110
      без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон
    • Подшипниковые узлы с корпусами
    • Корпуса для подшипников
    • Детали подшипников качения и принадлежности
      • Закрепительные втулки
      • Стяжные втулки
      • Шлицевые гайки
        для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        HM
        220 - 280
        Основные размеры по DIN 981
        HM30
        220 - 1600
        Основные размеры по DIN 981
        HM31
        220 - 1500
        Основные размеры по DIN 981
        KM
        10 - 200
        Основные размеры по DIN 981
        KML
        120 - 200
        Основные размеры по DIN 981
      • Гайки валов
      • Прецизионные шлицевые гайки
      • Стопорные шайбы
        для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        MB
        10 - 280
        Основные размеры по DIN 5406
        MBL
        120 - 200
        Основные размеры по DIN 5406
      • Стопорные бугели
      • Тела качения
      • Уплотнения с корпусом
        для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        DRS
        15 - 90
        для ZARF, ZARF..-L, встроенное радиальное уплотнение вала с корпусом
      • Уплотнения
        для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        G
        8 - 80
        Нитрил-бутадиен-каучук (NBR), с одной уплотняющей кромкой
        GR
        4 - 12
        нитрид-бутадиен-каучуковый эластомер (NBR), с одной уплотняющей кромкой, стальное армирование снаружи
        SD
        8 - 50
        Полиамид и полиуретан, две уплотняющие кромки
      • Кольца упорных подшипников
        для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        AS
        4 - 160
        подходит к AXK и K811, по DIN 5405-3/ISO 303
        LS
        15 - 160
        подходит к AXK и K811
        GS811
        16 - 324
        по DIN 616/ ISO 104, центрируемые по наружному диаметру
        GS812
        32 - 304
        по DIN 616/ ISO 104, центрируемые по наружному диаметру
        GS893
        32 - 154
        по DIN 616/ ISO 104, центрируемые по наружному диаметру
        GS894
        62 - 325
        по DIN 616/ ISO 104, центрируемые по наружному диаметру
        WS811
        15 - 320
        по DIN 616/ISO 104, центрируемые по внутренней поверхности
        WS812
        30 - 300
        по DIN 616/ISO 104, центрируемые по внутренней поверхности
        WS893
        30 - 150
        по DIN 616/ISO 104, центрируемые по внутренней поверхности
        WS894
        60 - 320
        по DIN 616/ISO 104, центрируемые по внутренней поверхности
        TWA
        1/4 " - 4 1/8 "
        подходят к упорным игольчатым подшипникам TC по ABMA 21.2 - 1988, размеры в дюймах
        TWB
        1/4 " - 4 1/8 "
        подходят к упорным игольчатым подшипникам TC по ABMA 21.2 - 1988, размеры в дюймах
        TWC
        1/4 " - 4 1/8 "
        подходят к упорным игольчатым подшипникам TC по ABMA 21.2 - 1988, размеры в дюймах
        TWD
        1/4 " - 4 1/8 "
        подходят к упорным игольчатым подшипникам TC по ABMA 21.2 - 1988, размеры в дюймах
  • Продукция для ремонтных работ
  • Обгонные муфты
  • Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
  • Направляющие ролики
  • Подшипники скольжения

Вам уже известно условное обозначение нужного изделия INA или FAG?
Тогда включите латинскую раскладку клавиатуры и введите первые буквы условного обозначения:

Различие в заглавных и строчных буквах, а также пробелы игнорируются. Следует использовать только латинские буквы!
Либо воспользуйтесь для подбора подшипника нашим Помощником, который приведет Вас к нужному изделию:

Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация