Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности

 

Отменить выбор
 
Выберите требуемые свойства для целевого поиска изделий. Вы можете ограничить список результатов путем выбора или отмены каких-либо свойств.
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхМоменты сил относительно всех осейСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнение с одной стороныУплотнения с обеих сторонБез уплотненийС защитой от коррозииСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкойСмазывание масломКомпактная конструкцияОбгонная муфтаРазъемный

  Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
  • Подшипники качения
  • Продукция для ремонтных работ
    • Монтаж и демонтаж
    • Выверка
    • Смазывание
      • Смазочные материалы
        Основные свойства  
        ARCANOL-MULTITOP
        Многофункциональная смазка для соответствующего применения в широком диапазоне температур
        ARCANOL-MULTI2
        Многофункциональная смазка для шариковых подшипников D ≤ 62 мм
        ARCANOL-MULTI3
        Многофункциональная смазка для шариковых подшипников D > 62 мм
        ARCANOL-LOAD150
        Высоконагрузочная смазка для различных случаев применения линейных контактов
        ARCANOL-LOAD220
        Высоконагрузочная смазка для прокатных станов, бумагоделательных машин и рельсового транспорта
        ARCANOL-LOAD400
        Высоконагрузочная смазка для основных подшипников в ветроэнергетических установках, горнодобывающем оборудовании и строительных машинах
        ARCANOL-LOAD460
        Высоконагрузочная смазка для больших подшипников качения
        ARCANOL-LOAD1000
        Высоконагрузочная смазка для больших подшипников качения с очень высокой нагрузкой, небольшой частотой вращения и сильными вибрациями
        ARCANOL-TEMP90
        Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +90°C
        ARCANOL-TEMP110
        Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +110°C
        ARCANOL-TEMP120
        Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +120°C
        ARCANOL-TEMP200
        Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +200°C
        ARCANOL-SPEED2,6
        Специальная смазка для применения при высоких скоростях, высокой частоте вращения и при невысоких нагрузках
        ARCANOL-VIB3
        Специальная смазка для применения при сильных вибрациях или колебательных движениях
        ARCANOL-FOOD2
        Специальная смазка для подшипников качения, используемых при производстве продуктов питания
        ARCANOL-CLEAN-M
        Специальная консистентная смазка для применения в чистых помещениях
        ARCANOL-MOTION2
        Специальная смазка для подшипников качения и линейных систем с колебательными движениями
        ARCANOL-MOUNTINGPASTE
        монтажные и многоцелевые пасты
      • Смазочные средства
    • Контроль
    • для вала диаметром
      в мм
      Основные свойства  
      6 - 1000
      обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      15 - 300
      обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
      6 - 12
      обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      15 - 280
      обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
      6 - 30
      Размерная серия K, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      12 - 320
      обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      17 - 80
      обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
      19,05 - 76,2
      размеры в дюймах, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      6 - 30
      необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      17 - 300
      необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
      320 - 1000
      необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      320 - 1000
      необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, уплотнения с обеих сторон
      6 - 25
      необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      30 - 280
      необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
      6 - 30
      Размерная серия K, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      25 - 200
      обслуживаемые, по DIN ISO 12240-2
      10 - 200
      обслуживаемые, по DIN ISO 12240-3
      25 - 200
      необслуживаемые, по DIN ISO 12240-2
      10 - 360
      необслуживаемые, по DIN ISO 12240-3

Вам уже известно условное обозначение нужного изделия INA или FAG?
Тогда включите латинскую раскладку клавиатуры и введите первые буквы условного обозначения:

Различие в заглавных и строчных буквах, а также пробелы игнорируются. Следует использовать только латинские буквы!
Либо воспользуйтесь для подбора подшипника нашим Помощником, который приведет Вас к нужному изделию:

Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация