Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

LEIS-M6/8-T-NUT-ST


Пазовые планки

аналогично DIN 508, вставляется с торца

  
Добавить в список запросов
 
B1 13  mm   
B2 7,6  mm   
D1 M6   
H1 10  mm   
H2 4  mm   
L1 n * L3 + 2 * L2  mm  n = количество резьбовых отверстий.
L1 max 1000  mm   
L1 min 40  mm   
L2 20  mm  Стандарт
L2 max 45  mm   
L2 min ≥ 10  mm   
L3 50  mm   
  8  mm  Подходящий паз
    Материал: сталь, класс 8 (полированная), Rm >= 700 Н/мм^2.
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация