Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

KUP-EK2/150/A-d1H7/d2H7


Эластомерные муфты

Внешний диаметр: 32–139 мм

  
Добавить в список запросов
 
D 68  mm  Наибольший внешний диаметр над головкой винта.
L 90  mm   
d1 max 36  mm  Допуск: Н7
d1 min 19  mm  Допуск: Н7
d2 max 36  mm  Допуск: Н7
d2 min 19  mm  Допуск: Н7
d3 24  mm   
K1 M8   
l1 12  mm   
l2 35  mm   
l3 66  mm   
m 0,6  ≈ kg  Масса
MNenn 130  Nm  Номинальный момент действителен для диапазона температур -10°C–30°C
(При более низкой или высокой температуре необходимо учесть соответствующий температурный коэффициент).

.Ограничено диаметром стыковочной втулки <= d1 при d2 = 20 мм,
d1 и d2 см. выше.
  98Sh-A  Жесткое кольцо из эластомера
  13,4  kNm/rad  Крутильная жесткость
  0,15  mm  Максимальное радиальное смещение вала
  2,6  kg * m^2  Момент инерции массы
  M8   
  35  Nm  Момент затяжки
  MLF52..-ZR
MKUSE25..-ZR
MDKUSE25..-ZR-N
MDKUVE25..-3ZR-N
MKUVE25..-ZR
MDKUVE25..-ZR-N
MLFI200..-3ZR-N
MDKUSE25..-3ZR-N
MDKUSE25..-3ZR-N
MDKUVE25..-3ZR-N 
Подходит для модулей линейного перемещения / линейных столов
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация