Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

GETR-PLN115-142


Планетарные редукторы

хонингованный профиль зуба

  
Добавить в список запросов
 
Z I  Тип редуктора: одноступенчатый
D1 max 130  mm   
D1 min 130  mm   
D10 M10x20   
D11 185  mm   
D2 8,5  mm   
D3 32  mm  Допуск диаметра: k6
D5 90  mm  Допуск диаметра: g7
D7 130  mm   
D8 24  mm   
D9 165  mm   
L1 0  mm   
L2 0  mm   
L3 58  mm   
L4 88  mm   
L6 50  mm   
L7 211  mm   
L8 28  mm   
L9 3,5  mm   
Q1 142  mm   
Q2 142  mm   
    В условное обозначение включается указание на желаемое передаточное число i:
пример:
планетарный редуктор:
GETR-PLN70 с передаточным числом 5: GETR-PLN70-5

Угловая передача:
GETR-WPLN70 с передаточным числом 5: GETR-WPLN70-5
i 3; 4; 5; 8  Передаточное число
  MOT-SMH145  Совместимость с серводвигателем MOT
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация