Schaeffler Каталог продукции - medias
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

ZWB190210180


Втулки подшипников скольжения

цилиндрические втулки подшипников скольжения, намотанные, с ELGOTEX, необслуживаемые, износостойкие

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаБез уплотненийСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьКомпактная конструкция
 
Di 190  mm  допуск: C10
+0,425/+0,24
Do 210  mm  допуск: s8
+0,202/+0,13
B 180  mm  допуск: h13
0/-0,63
    Рекомендуемые монтажные допуски

допуск корпуса: H7
допуск вала: h7
допуск внутреннего диаметра после монтажа в корпус H7: D11
f 5  mm  Допуск: +/-1
m 2036  g  Вес
Cr 4790000  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 6840000  N  статическая грузоподъемность, радиальная
    Втулки нестандартных размеров для подшипников скольжения (с наружным диаметром до 1200 мм), специальные допуски и уплотнения с двух сторон — по запросу.
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация