Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

ZKLF1560-2RS-XL


Упорно-радиальные шарикоподшипники

двустороннего действия, с фланцем, контактные уплотнения с двух сторон

  
Добавить в список запросов
технологический паз
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхУплотнения с обеих сторонСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкой
Конструкция корпуса и вала (ходового винта)
(2) сопрягаемая конструкция, подшипник плоско прикручен
(4) Действительно только в собранном состоянии
Проектирование корпуса
(3) сопрягаемая конструкция, подшипник вкручен в отверстие.
Конструкция корпуса
Конструкция вала (ходового винта)
(4) Действительно только в собранном состоянии
 
d 15  mm  Допуск: 0/-0,005
D 60  mm  Допуск: 0/-0,01
B 25  mm  Допуск: 0/-0,25
  M6  Присоединительная резьба, смазывание
  60  °  Угол контакта
  M6  Размеры крепежных винтов DIN EN ISO 4762 10.9

Винты не входят в комплект поставки.
Момент затяжки по данным
производителя.Число отверстий в сопрягаемой конструкции соответствует n a.
b 3  mm   
Da max 35  mm   
d1 28  mm   
d2 6,8  mm   
da min 20  mm   
I 17  mm   
J 46  mm   
na x ta 3 x 120°  Крепежные винты DIN EN ISO 4762 10.9

Винты не входят в комплект поставки.
Момент затяжки по данным
производителя.
Число отверстий в сопрягаемой конструкции соответствует n a.
n x t 3 x 120°  шаг
r1 min 0,6  mm   
rmin 0,3  mm   
t1 0,1  mm   
m 0,43  kg  ≈ масса
Ca 19600  N  динамическая грузоподъемность, осевая
C0a 28000  N  статическая грузоподъемность, осевая
Cua 1700  N  нагрузка предела усталости осевая
nG Fett 8200  1/min  Предельная частота вращения при консистентной смазке
nϑ 3500  1/min  допустимая тепловая частота вращения
MRL 0,2  Nm  Момент трения подшипника
caL 400  N/µm  осевая жесткость
ckL 65  Nm/mrad  Жесткость к опрокидыванию
Mm 0,102  kg * cm^2  Момент инерции масс вращающегося внутреннего кольца
  2  µm  Торцовое биение
Данные о торцовом биении для подшипников опор ходовых винтов относятся к вращающемуся внутреннему кольцу.
  ZM15  Рекомендованная прецизионная шлицевая гайка INA, зажимаемая радиально

Рекомендованные прецизионные шлицевые гайки INA не входят в комплект поставки, их следует заказывать отдельно.
  AM15  Рекомендованная прецизионная шлицевая гайка INA, зажимаемая по оси

Рекомендованные прецизионные шлицевые гайки INA не входят в комплект поставки, их следует заказывать отдельно.
MA 10  Nm  Момент затяжки

Действителен только при использовании прецизионных шлицевых гаек INA.
Соблюдать указания для фиксирующих опор.
  5484  N  Требуемая допустимая нагрузка на шлицевые гайки, осевая

При использовании других шлицевых гаек учитывать требуемую допустимую нагрузку.
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация