Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

ZGB45X53X40


Цилиндрические втулки подшипников скольжения

цилиндрические втулки подшипников скольжения, необслуживаемые, по DIN ISO 4379

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаБез уплотненийСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьКомпактная конструкция
 
Di 45  mm  H8
Допуск: +0,039/0
Do 53  mm  p7
Допуск: +0,062/+0,032
B 40  mm  h12
Допуск: 0/-0,25
Fi 0,6  mm  Допуск: +/-0,3
f 2  mm  Допуск: +/-0,7
m 0,17  kg  Вес
Cr 540000  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 540000  N  статическая грузоподъемность, радиальная
    Втулки специальных размеров, специальных допусков и уплотнения по запросу.
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация