Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

XU050077


Подшипники с перекрестными роликами

без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхМоменты сил относительно всех осейУплотнения с обеих сторонСмазывание консистентной смазкой
 
di 40  mm   
Da 112  mm   
Di 77,5  mm   
da 74  mm   
dB 6,6  mm   
dS 11  mm   
H 22  mm   
h 21  mm   
La 97  mm   
Li 56  mm   
na 6  количество крепежных отверстий на наружном кольце
ni 6  количество крепежных отверстий на внутреннем кольце
tS 5,5  mm   
m 1,4  kg  Вес
Fr per 5800  N  макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания
Ca 19800  N  динамическая грузоподъемность, осевая
C0a 41000  N  статическая грузоподъемность, осевая
Cr 14100  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 20100  N  статическая грузоподъемность, радиальная
VSPmin 0,005  зазор подшипника: предварительный натяг
VSPmax 0,008  зазор подшипника: предварительный натяг
    с контактным уплотнением и специальным уплотнением
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация