Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

VSU200544


Шарикоподшипники радиально-упорные с четырехточечным контактом

стандартная серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон

  
А вы уже подумали о монтаже? Здесь вы найдете дополнительную информацию о монтаже выбранного типа изделия. Вы также можете обратиться за помощью в одно из наших инженерных бюро.
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхМоменты сил относительно всех осейУплотнения с обеих сторонСмазывание консистентной смазкой
 
di 472  mm  Допуск: +0,5/0
Da 616  mm  Допуск: 0/-0,5
Da ZT 614  mm  действительно для подшипников с центрированием (дополнительное обозначение ZT)
длины центрирующих поверхностей (см. эскиз с размерами)
Допуск: -IT8
Di 545,5  mm  Допуск: +0,5/0
da 542,5  mm  Допуск: 0/-0,5
di ZT 474  mm  действительно для подшипников с центрированием (дополнительное обозначение ZT)
длины центрирующих поверхностей (T, t) (см. эскиз с размерами)
Допуск: +IT8
H 56  mm   
La 590  mm   
Li 498  mm   
na 32  количество крепежных отверстий на наружном кольце
ni 32  количество крепежных отверстий на внутреннем кольце
m 37  kg  Вес
Fr per 132200  N  макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания
Ca 154000  N  динамическая грузоподъемность, осевая
C0a 870000  N  статическая грузоподъемность, осевая
Cr 139000  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 395000  N  статическая грузоподъемность, радиальная
  4  конические пресс-масленки, DIN 71412-A S8x1, равномерно распределены по периметру
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация