Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

VSI200644-N


Шарикоподшипники радиально-упорные с четырехточечным контактом

стандартная серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон

  
А вы уже подумали о монтаже? Здесь вы найдете дополнительную информацию о монтаже выбранного типа изделия. Вы также можете обратиться за помощью в одно из наших инженерных бюро.
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхМоменты сил относительно всех осейУплотнения с обеих сторонСмазывание консистентной смазкой
 
di 546  mm   
Da 716  mm  Допуск: 0/-0,6
Da ZT 714  mm  действительно для подшипников с центрированием (дополнительное обозначение ZT)
длины центрирующих поверхностей (см. эскиз с размерами)
Допуск: -IT8
Di 645,5  mm  Допуск: +0,6/0
d0 558  mm   
da 642,5  mm  Допуск: 0/-0,6
da ZT 641  mm  действительно для подшипников с центрированием (дополнительное обозначение ZT)
длины центрирующих поверхностей (см. эскиз с размерами)
Допуск: -IT8
H 56  mm   
La 690  mm   
Li 605  mm   
m 6  mm  модуль зубчатого зацепления
na 36  количество крепежных отверстий на наружном кольце
ni 36  количество крепежных отверстий на внутреннем кольце
z 93  количество зубцов
m 50  kg  Вес
Fr per 148700  N  макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания
Fz norm 23700  N  макс. допустимое усилие зубчатого зацепления (усталостная прочность основания зубца)
Fz max 35000  N  макс. допустимое усилие зубчатого зацепления до разрушения основания зубца
Ca 164000  N  динамическая грузоподъемность, осевая
C0a 1030000  N  статическая грузоподъемность, осевая
Cr 148000  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 470000  N  статическая грузоподъемность, радиальная
  0,3  макс. радиальный зазор в подшипнике
  0,53  макс. осевой зазор по опрокидывающему моменту
  4  конические пресс-масленки, DIN 71412-A S8x1, равномерно распределены по периметру
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация