А вы уже подумали о монтаже?
Здесь вы найдете дополнительную информацию о монтаже выбранного типа изделия. Вы также можете обратиться за помощью в одно из наших
инженерных бюро.
|
|
|
|
|
di
|
434
mm
|
Допуск: +0,5/0 |
Da
|
648
mm
|
Допуск: 0/-0,5 |
Da ZT
|
646
mm
|
действительно для подшипников с центрированием (дополнительное обозначение ZT) длины центрирующих поверхностей (см. эскиз с размерами) Допуск: -IT8 |
Di
|
545,5
mm
|
Допуск: +0,5/0 |
da
|
542,5
mm
|
Допуск: 0/-0,5 |
di ZT
|
436
mm
|
действительно для подшипников с центрированием (дополнительное обозначение ZT) длины центрирующих поверхностей (T, t) (см. эскиз с размерами) Допуск: +IT8 |
H
|
56
mm
|
|
La
|
620
mm
|
|
Li
|
462
mm
|
|
na
|
10
|
количество крепежных отверстий на наружном кольце |
ni
|
14
|
количество крепежных отверстий на внутреннем кольце |
m
|
31
kg
|
Вес |
Fr per
|
72500
N
|
макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания |
Ca
|
154000
N
|
динамическая грузоподъемность, осевая |
C0a
|
385000
N
|
статическая грузоподъемность, осевая |
Cr
|
139000
N
|
динамическая грузоподъемность, радиальная |
C0r
|
144000
N
|
статическая грузоподъемность, радиальная |
|
4
|
конические пресс-масленки, DIN 71412-A S8x1, приблизительно равномерно распределены по периметру |
|
|
Поставляются также подшипники без отверстий в кольцах. |
|