Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

SX011818


Подшипники с перекрестными роликами

Размерная серия 18 по DIN 616

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхМоменты сил относительно всех осейБез уплотненийСмазывание консистентной смазкойСмазывание маслом
 
di 90  mm  Допуск: K6
+0,004/-0,018
Da 115  mm  Допуск: h6
0/-0,022
H 13  mm  Монтажная высота подшипника
Допуск: +/-0,06
Di 102,5  mm   
DM 102  mm   
da 101,5  mm   
h 13  mm  высота отдельного кольца
Допуск: E8
0/-0,01
rmin 1  mm   
S 1,2  mm  Смазочное отверстие: 3 отверстия равномерно распределены по окружности
m 0,4  kg  Вес
  0,010  mm  точность радиальная
  0,010  mm  точность осевая
sr min 0,003  mm  мин. радиальный зазор в подшипнике
sr max 0,015  mm  макс. радиальный зазор в подшипнике
sk min 0,006  mm  мин. осевой зазор по опрокидывающему моменту
sk max 0,03  mm  макс. осевой зазор по опрокидывающему моменту
RLOmax 0,003  mm  с уменьшенным зазором: радиальный зазор
RLOmax 0,006  mm  с уменьшенным зазором: предварительный натяг
VSPmin 0,003  mm  мин. предварительный натяг в подшипнике
VSPmax 0,015  mm  макс. предварительный натяг в подшипнике
Ca 26500  N  динамическая грузоподъемность, осевая
C0a 87000  N  статическая грузоподъемность, осевая
Cr 18900  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
(при исключительно радиальной нагрузке)
C0r 43000  N  статическая грузоподъемность, радиальная
(при исключительно радиальной нагрузке)
nG Öl 1500  1/min  предельная частота вращения при смазывании маслом и нормальном зазоре
nG Fett 750  1/min  предельная частота вращения при консистентной смазке и нормальном зазоре
nG Öl 750  1/min  предельная частота вращения при смазывании маслом и предварительном натяге
nG Fett 375  1/min  предельная частота вращения при консистентной смазке и предварительном натяге
  61818  размеры совпадают с размерной серией 18 по ISO
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация