Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

SNV340-F-L + 22332-K + H2332X507 + TSV532X507


Стационарные корпуса

Основные размеры DIN 736/DIN 737, разъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, с лабиринтными уплотнениями, под консистентную смазку и масло

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнения с обеих сторонСмазывание консистентной смазкойРазъемный
 
d1 5 7/16  inch   
d1 138,113  mm   
a 680  mm   
h1 406  mm   
g 235  mm   
b 190  mm   
c 70  mm   
D 340  mm   
g3 18  mm   
gL 253,3  mm   
h 200  mm   
m 580  mm   
s M36   
s 1 1/2  inch   
u 42  mm   
v 50  mm   
m1 115  kg  Вес, корпус
  22332..-K  подшипник
  H2332X507  закрепительная втулка
  FRM340/5  упорное кольцо
2 шт.
  TSV532X507  лабиринтное уплотнение
  DKV290  крышка
  SNV340-F-L  Корпус
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация