Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

SNV160-F-L + 21315 + DHV315


Стационарные корпуса

Основные размеры DIN 738/DIN 739, разъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, с уплотнениями с V-образным кольцом, под консистентную смазку и масло

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнения с обеих сторонСмазывание консистентной смазкойРазъемный
 
d 75  mm   
a 345  mm   
h1 201  mm   
g 145  mm   
b 100  mm   
c 35  mm   
D 160  mm   
d2 85  mm   
g3 15  mm   
gV 152,5  mm   
h 100  mm   
m 290  mm   
s M20   
s 3/4  inch   
u 22  mm   
v 27  mm   
m1 12,8  kg  Вес, корпус
  21315  подшипник
  KM15  Шлицевая гайка
  MB15  Стопорная шайба
  FRM160/14  упорное кольцо
2 шт.
  DHV315  Уплотнение с V-образным кольцом
  DKV160  крышка
  SNV160-F-L  Корпус
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация