Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

SNV140-F-L + 21313 + DHV313


Стационарные корпуса

Основные размеры DIN 738/DIN 739, разъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, с уплотнениями с V-образным кольцом, под консистентную смазку и масло

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнения с обеих сторонСмазывание консистентной смазкойРазъемный
 
d 65  mm   
a 315  mm   
h1 183  mm   
g 135  mm   
b 90  mm   
c 32  mm   
D 140  mm   
d2 75  mm   
g3 15  mm   
gV 142,5  mm   
h 95  mm   
m 260  mm   
s M20   
s 3/4  inch   
u 22  mm   
v 27  mm   
m1 9,3  kg  Вес, корпус
  21313  подшипник
  KM13  Шлицевая гайка
  MB13  Стопорная шайба
  FRM140/12,5  упорное кольцо
2 шт.
  DHV313  Уплотнение с V-образным кольцом
  DKV140  крышка
  SNV140-F-L  Корпус
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация