Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

SNV090-F-L + 21308 + DHV308


Стационарные корпуса

Основные размеры DIN 738/DIN 739, разъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, с уплотнениями с V-образным кольцом, под консистентную смазку и масло

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнения с обеих сторонСмазывание консистентной смазкойРазъемный
 
d 40  mm   
a 205  mm   
h1 117  mm   
g 100  mm   
b 60  mm   
c 25  mm   
D 90  mm   
d2 50  mm   
g3 12,5  mm   
gV 106  mm   
h 60  mm   
m 170  mm   
s M12   
s 1/2  inch   
u 15  mm   
v 20  mm   
m1 3,1  kg  Вес, корпус
  21308  подшипник
  KM8  Шлицевая гайка
  MB8  Стопорная шайба
  FRM90/9  упорное кольцо
2 шт.
  DHV308  Уплотнение с V-образным кольцом
  DKV090  крышка
  SNV090-F-L  Корпус
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация