Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

SNV110-F-L + 1310-K + H310X110 + TCV610X110


Стационарные корпуса

Основные размеры DIN 736/DIN 737, разъемные, для радиальных сферических шарикоподшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, с уплотнениями Taconite, под консистентную смазку и масло

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнения с обеих сторонСмазывание консистентной смазкойРазъемный
 
d1 1 5/8  inch   
d1 41,275  mm   
a 255  mm   
h1 139  mm   
g 110  mm   
b 70  mm   
c 30  mm   
D 110  mm   
g3 12,5  mm   
gT 148  mm   
h 70  mm   
m 210  mm   
s M16   
s 5/8  inch   
u 18  mm   
v 23  mm   
m1 4,9  kg  Вес, корпус
  1310..-K  подшипник
  H310X110  закрепительная втулка
  FRM110/10,5  упорное кольцо
2 шт.
  TCV610X110  уплотнение Taconite
  DKV110  крышка
  SNV110-F-L  Корпус
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация