Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

SD534-N-FZ-AL-L + 222SM150-TVPA


Стационарные корпуса

разъемные, для разъемных двухрядных радиальных сферических роликоподшипников, с войлочными уплотнениями, под консистентную смазку

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнения с обеих сторонСмазывание консистентной смазкойРазъемный
 
d1 150  mm   
a 620  mm   
h1 360  mm   
g 270  mm   
b 250  mm   
c 60  mm   
D 310  mm   
g3 50  mm   
h 180  mm   
m 510  mm   
n 140  mm   
s M30   
s 1 1/8  inch   
u 36  mm   
v 50  mm   
a x b x l 16x12x275  mm  Войлочные полоски
  4  Шт., войлочные полоски
  222SM150-TVPA  Условное обозначение, подшипник
m1 105  kg  Вес, корпус
  SD534-N-FZ-AL-L  Условное обозначение, корпус
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация