Schaeffler Каталог продукции - medias
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

SCE2824


Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом

по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаБез уплотненийСмазывание консистентной смазкойСмазывание масломКомпактная конструкция
 
Fw 1 3/4  inch   
Fw 44,45  mm   
D 2,125  inch   
D 53,975  mm   
C 1,5  inch   
C 38,1  mm   
m 0,359  lbs  Вес
m 163  g  Вес
Cr 14000  lbf  динамическая грузоподъемность, радиальная
Cr 62000  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 29000  lbf  статическая грузоподъемность, радиальная
C0r 130000  N  статическая грузоподъемность, радиальная
nG 6300  1/min  Предельная частота вращения
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация