Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

SCE2014-P


Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом

контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаУплотнение с одной стороныСмазывание консистентной смазкойКомпактная конструкция
 
Fw 1 1/4  inch   
Fw 31,75  mm   
D 1,5  inch   
D 38,1  mm   
C 0,875  inch   
C 22,225  mm   
m 0,084  lbs  Вес
m 38  g  Вес
Cr 47500  lbf  динамическая грузоподъемность, радиальная
Cr 21100  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 8900  lbf  статическая грузоподъемность, радиальная
C0r 39500  N  статическая грузоподъемность, радиальная
nG 6500  1/min  Предельная частота вращения
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация