Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

RNAO40X55X40-ZW-ASR1-XL


Игольчатые роликоподшипники

без бортов, двухрядный

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаБез уплотненийСмазывание консистентной смазкойСмазывание масломКомпактная конструкция
Осевое центрирование сепаратора с роликами в корпусе
Осевое центрирование сепаратора с роликами на вале
 
Fw 40  mm   
D 55  mm   
C 40  mm   
Da 47,5  mm   
Db 40,6  mm   
db 47,2  mm   
E 48  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
m 275  g  Вес
Cr 70000  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 118000  N  статическая грузоподъемность, радиальная
Cur 19000  N  нагрузка предела усталости радиальная
nG 11100  1/min  Предельная частота вращения
nϑr 6500  1/min  Базовая тепловая частота вращения
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация