Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

RCSTKY40-VA


Подшипниковые узлы с корпусами

фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, пластиковый корпус, резьбовые штифты на внутреннем кольце и RSR-уплотнения, кольца и подшипники качения из нержавеющей стали, смазываемые

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииСтатические угловые ошибки и перекосыУплотнения с обеих сторонС защитой от коррозииСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкой
 
d 40  mm   
H 156  mm   
U 43,2  mm   
A 28  mm   
A1 15,5  mm   
A2 13  mm   
B 49,2  mm   
B3 44,8  mm   
J 117  mm   
L 115  mm   
N 11  mm   
Q Rp 1/8   
S1 30,2  mm   
W 4  mm   
m 0,93  kg  Вес
C0r G 6000  N  радиальная грузоподъемность корпуса
Cr 31500  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 18900  N  статическая грузоподъемность, радиальная
  GEH80-CSTK  обозначение корпуса
  SUC208  обозначение подшипника
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация