Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

RASE30-XL-N


Стационарные подшипниковые узлы

корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыУплотнения с обеих сторонСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкой
 
d 30  mm   
L 158  mm   
H2 82  mm   
A 40  mm   
A1 25  mm   
B1 48,5  mm   
d3 max 44  mm   
H 42,9  mm   
H1 17  mm   
J 117,5  mm   
N 14  mm   
N1 22  mm   
Q Rp1/8   
S1 30,2  mm   
m 1,11  kg  Вес
Cr 20700  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 11300  N  статическая грузоподъемность, радиальная
  ASE06  обозначение корпуса
  GE30-XL-KRR-B  обозначение подшипника
  KASK06  защитная крышка, закрытое исполнение.
Заказывается отдельно.
    паз для защитной крышки
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация