Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

PWTR3072-2RS-XL


Опорные ролики

роликовые без сепаратора, с осевым центрированием, контактные уплотнения с двух сторон

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхУплотнения с обеих сторонСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкой
 
d 30  mm   
D 72  mm   
B 29  mm   
C 28  mm   
d2 38  mm   
r1 min 0,5  mm   
rmin 1  mm   
m 697  g  Вес
Cr w 41000  N  эффективная динамическая грузоподъемность в качестве направляющего ролика (радиальная)
C0r w 56000  N  эффективная статическая грузоподъемность в качестве направляющего ролика (радиальная)
Fr per 54000  N  допустимая динамическая радиальная нагрузка
F0r per 56000  N  допустимая статическая радиальная нагрузка
Cur w 7200  N  нагрузка предела усталости
nD G 2200  1/min  частота вращения (в длительном режиме и с консистентной смазкой)
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация