Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

PRO-CHECK-12CH


Системы контроля

онлайн-системы для виброконтроля посредством селективной фильтрации частот с максимум 16 каналами

  
Добавить в список запросов
 
    Многоканальная дополнительная система контроля для постоянной оценки сигналов колебаний
  12  Входы колебаний:
12 сенсорных входов по стандарту ICP , параллельное измерение по четырем каналам (исходный сигнал и огибающая)
Диапазон измерений+/- 10 В
  8  Входы (аналоговые или цифровые по выбору)
8 входов +/-10 В
Разрешение 12 бит, Частота дискретизации аналоговая 50 Гц–10 кГц, цифровая 50 кГц
  8  Выходы:
8 аналоговых токовых выходов (0–20 мА, 4,20 мА)
16 цифровых выходов (6–30 В)
  16  Аналоговые измерения

Функции измерения:
сигнал времени, огибающая, спектр, ускорение колебаний (RMS), скорость колебаний (RMS), траектория колебаний \ (RMS)

Параметры во временном диапазоне:
среднеквадратичная амплитуда, среднеквадратичная амплитуда при селективной фильтрации частот, постоянная составляющая, пиковая амплитуда, амплитуда «пик-пик», коэффициент пика нагрузки

Параметры в частотном диапазоне:
ISO 10816, LDZ (широкополосный/селективный), среднеквадратичная амплитуда (широкополосный/селективный)
    Обработка сигнала:
макс. Число линий 25600

нижние частоты:
5, 10, 50, 100, 200, 500 Гц/ 1, 2, 5, 10, 20 кГц

верхние частоты:
250, 750, 2000 Гц

Усреднение при быстром преобразовании Фурье:
среднеквадратичная амплитуда, удержание пика
    Оперативное запоминающее устройство 64 MB
Устройство записи данных 512 MB
    Интерфейсы:
RS 232
Ethernet 10/100 Мбит/с (IEEE 802.3)
    Класс защиты:
IP 65
    Электропитание, потребляемая мощность:
от 9 до 35 В, 17 Вт (только для аппаратных средств National Instruments)
от 18 до 30 В, макс. 48 Вт (в корпусе)
от 115 до 230 В, макс. 50 Вт (с блоком питания)
    Программное обеспечение:
Administrator (обновление в Интернете)
Работа в ОС Windows XP
Доступно на следующих языках: немецкий, английский
    Крепление: настенный монтаж
  400x300x190  mm  Размеры с корпусом (Ш x В x Г)
m 7,5  kg  Вес
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация