Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

PME55-XL


Подшипниковые узлы с корпусами

Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыУплотнения с обеих сторонСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкой
 
d 55  mm   
H 185  mm   
B1 48,4  mm   
A 27,5  mm   
A1 15  mm   
d3 max 76  mm   
J 150  mm   
N 18  mm   
Q M6   
S 3  mm   
U 36,4  mm   
Z 125  mm  Допуск: h8
m 2,76  kg  Вес
Cr 46000  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 29000  N  статическая грузоподъемность, радиальная
  ME11  обозначение корпуса
  GRAE55-XL-NPP-B  обозначение подшипника
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация