Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

MLFI25-130-ZR-N


Модули с внутренней направляющей и приводом зубчатым ремнем

Стандартное исполнение, каретка с приводом, с крепежными пазами в каретке

  
Добавить в список запросов
Нагрузка сверхуРастягивающая нагрузкаМоменты по всем осямСмазывание консистентной смазкой
 
B2 58  mm   
H 56  mm   
L 130  mm   
    Расчет длины:
L2 = полный ход + L + 2 * L4
L tot = L2 + 2 * L4
полный ход (GH) = полезный ход + 2 x S (мм)

ВНИМАНИЕ: Припуск S определяет зону безопасности, соответствующую варианту использования.

Внимание:

‑ следует учитывать ограничение максимально допустимой длины профиля модуля L2max.
Допустима большая общая длина при использовании многоэлементных профильных рельсов.
1)   Пресс-масленка NIP A1.
2)   Смазочные отверстия в несущем профиле
3)   Разъемы флажкового выключателя на каретке.
4)   Встроенное поворотное устройство.
B1 56  mm   
D86 28  mm  Допуск: Н7
d85 12  mm   
G87 M5   
H1 14,2  mm   
H2 41  mm   
h13 22  mm   
h14 0  mm   
h56 11  mm   
h85 24,2  mm   
h87 23  mm   
JB43 40  mm   
JL43 0  mm  Допуск: +0,2/0
JL44 0  mm   
jB8 40  mm   
L1 0  mm   
L2 max 4000  mm   
L21 2,5  mm   
L4 65  mm   
L5 8,5  mm   
L8 76  mm   
L88 20,5  mm   
l85 37,5  mm   
l87 58  mm   
NB85 4  mm  Допуск: P9
NL85 12  mm   
NT85 2,5  mm   
Rx 57  mm   
Ry 22,7  mm   
Rz 3  mm   
S 40  mm   
T86 3,7  mm  Допуск: +0,2/0
t43 max 0  mm   
t87 max 10  mm   
mLAW 0,41  kg   
mBOL (Ltot - 130) * 0,003 + 0,76  kg   
    Расчет общей массы:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Ввести имеющееся значение массы.

‑ Неизвестная масса = 0.
vmax 4  m/s   
amax 20  m/s^2   
  0,1  mm  Точность повторяемости: +/-
  (0)-(+80)  °C  Рабочая температура
C 1750  N  Направление нагружения I: Прижимающая нагрузка
C0 955  N  Направление нагружения I: Прижимающая нагрузка
C 1750  N  Направление нагружения II: Отрывающая нагрузка
C0 955  N  Направление нагружения II: Отрывающая нагрузка
C 6000  N  Направление нагружения III: Боковая нагрузка
C0 3800  N  Направление нагружения III: Боковая нагрузка
M0x per 15  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
M0y per 65  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
M0z per 33  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
  3 x LFR50/8-6-2Z  Направляющие ролики
ly 46  cm^4  Плоские моменты инерции несущего профиля
lz 17  cm^4  Плоские моменты инерции несущего профиля
  85  mm  Подача (мм/оборот)
  5,6  Nm  Макс. приводной момент:
макс. допустимая нагрузка приводной цапфы
  25AT5  Зубчатый ремень
  0,082  kg/m  Масса зубчатого ремня
  420  N  допустимое рабочее усилие зубчатого ремня
  0,1  kg * cm^2  Момент инерции масс, шестерни
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация