Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

MLFI20-130-ZR


Модули с внутренней направляющей и приводом зубчатым ремнем

Стандартное исполнение, каретка с приводом

  
Добавить в список запросов
Нагрузка сверхуРастягивающая нагрузкаМоменты по всем осямСмазывание консистентной смазкой
 
B2 40  mm   
H 45  mm   
L 130  mm   
    Расчет длины:
L2 = полный ход + L + 30
L tot = L2 + 2 * L4
полный ход (GH) = полезный ход + 2 x S (мм)

ВНИМАНИЕ: Припуск S определяет зону безопасности, соответствующую варианту использования.

Внимание:

‑ следует учитывать ограничение максимально допустимой длины профиля модуля L2max.
Допустима большая общая длина при использовании многоэлементных профильных рельсов.
1)   Пресс-масленка NIP A1.
2)   Смазочные отверстия в несущем профиле
3)   Разъемы флажкового выключателя на каретке.
4)   Встроенное поворотное устройство.
B1 38  mm   
B27 8  mm   
D86 34  mm  Допуск: Н7
d85 10  mm   
d86 25  mm   
G43 M5   
G87 M5   
H2 35,5  mm   
H27 37,3  mm   
h13 15  mm   
h17 4  mm  Паз для крепления с прихватом SPPR 12x20.
h85 18,8  mm   
h87 27  mm   
JB43 24  mm   
JL43 70  mm  Допуск: +0,2/0
JL44 0  mm   
JL45 0  mm   
L2 max 2000  mm   
L21 2  mm   
L27 69  mm   
L4 76  mm   
L88 7,8  mm   
l87 52  mm   
NB85 3  mm  Допуск: P9
NL85 10  mm   
NT85 1,8  mm   
Rx 42,5  mm   
Ry 19  mm   
Rz 3  mm   
S 40  mm   
T86 3  mm   
t43 max 8  mm   
t87 max 8  mm   
mLAW 0,25  kg   
mBOL (Ltot - 152) * 0,0022 + 0,72  kg   
    Расчет общей массы:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Ввести имеющееся значение массы.

‑ Неизвестная масса = 0.
vmax 4  m/s   
amax 20  m/s^2   
  0,1  mm  Точность повторяемости: +/-
  (0)-(+80)  °C  Рабочая температура
C 850  N  Направление нагружения I: Прижимающая нагрузка
C0 400  N  Направление нагружения I: Прижимающая нагрузка
C 850  N  Направление нагружения II: Отрывающая нагрузка
C0 400  N  Направление нагружения II: Отрывающая нагрузка
C 1500  N  Направление нагружения III: Боковая нагрузка
C0 1100  N  Направление нагружения III: Боковая нагрузка
M0x per 4,7  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
M0y per 15,5  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
M0z per 9  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
  4 x LFR50/5-6-2Z  Направляющие ролики
ly 11,96  cm^4  Плоские моменты инерции несущего профиля
lz 7,7  cm^4  Плоские моменты инерции несущего профиля
  81  mm  Подача (мм/оборот)
  2,3  Nm  Макс. приводной момент:
макс. допустимая нагрузка приводной цапфы
  20AT3  Зубчатый ремень
  0,044  kg/m  Масса зубчатого ремня
  175  N  допустимое рабочее усилие зубчатого ремня
  0,024  kg * cm^2  Момент инерции масс, шестерни
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация