Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

MLFI200-365-3ZR-N


Модули с внутренней направляющей и приводом зубчатым ремнем

с приводом с тремя зубчатыми ремнями и крепежными пазами в каретке

  
Добавить в список запросов
Нагрузка сверхуРастягивающая нагрузкаМоменты по всем осямСмазывание консистентной смазкой
 
B2 260  mm   
H 145  mm   
L 365  mm   
    Расчет длины:
L2 = полный ход + L1 + 2 * L6
L tot = L2 + 2 * L4
полный ход (GH) = полезный ход + 2 x S (мм)

ВНИМАНИЕ: Припуск S определяет зону безопасности, соответствующую варианту использования.

Внимание:

‑ следует учитывать ограничение максимально допустимой длины профиля модуля L2max.
Допустима большая общая длина при использовании многоэлементных профильных рельсов.
1)   Пресс-масленка NIP DIN 3415-A M6.
2)   Смазочные отверстия в несущем профиле
3)   Разъемы флажкового выключателя на каретке.
B1 250  mm   
B4 263  mm   
B72 2  mm   
D86 95  mm  Допуск: G7
D87 115  mm   
d85 32  mm  Допуск: h7
d86 76  mm   
G87 M8  mm   
H1 35  mm   
H2 108  mm   
H4 120,5  mm   
h13 25  mm   
h14 50  mm   
h85 63  mm   
JB43 35  mm   
JB44 115  mm   
JB45 185  mm   
jB10 210  mm   
jB8 50  mm   
jB9 110  mm   
L1 405  mm   
L2 max 8000  mm   
L4 115,5  mm   
L6 6  mm   
L88 60  mm   
l41 209  mm   
NB85 10  mm  Допуск: P9
NL85 32  mm   
NT85 5  mm   
Rx 209  mm   
Ry 56,3  mm   
Rz 155  mm   
S 85  mm   
S41 36,5  mm   
T86 4  mm  Допуск: +0,5/0
t87 max 15  mm   
mLAW 13,3  kg   
mBOL (Ltot - 231) * 0,0309 + 18,6  kg   
    Расчет общей массы:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Ввести имеющееся значение массы.

‑ Неизвестная масса = 0.
vmax 8  m/s   
amax 40  m/s^2   
  0,1  mm  Точность повторяемости: +/-
  (0)-(+80)  °C  Рабочая температура
C 21000  N  Направление нагружения I: Прижимающая нагрузка
C0 9400  N  Направление нагружения I: Прижимающая нагрузка
C 21000  N  Направление нагружения II: Отрывающая нагрузка
C0 9400  N  Направление нагружения II: Отрывающая нагрузка
C 35000  N  Направление нагружения III: Боковая нагрузка
C0 19500  N  Направление нагружения III: Боковая нагрузка
M0x per 1000  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
M0y per 2000  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
M0z per 980  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
  4 x LFR5204-16-2Z  Направляющие ролики
ly 7069  cm^4  Плоские моменты инерции несущего профиля
lz 899  cm^4  Плоские моменты инерции несущего профиля
  230  mm  Подача (мм/оборот)
  207  Nm  Макс. приводной момент:
макс. допустимая нагрузка приводной цапфы
  50AT10  Зубчатый ремень
  0,945  kg/m  Масса зубчатого ремня
  5640  N  допустимое рабочее усилие зубчатого ремня
  35,2  kg * cm^2  Момент инерции масс, шестерни
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация