Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

MLF52-500-E-ZR


Модули с внешней направляющей и приводом зубчатым ремнем

Стандартное исполнение, каретка с приводом

  
Добавить в список запросов
Нагрузка сверхуРастягивающая нагрузкаМоменты по всем осямСмазывание консистентной смазкой
 
B1 145  mm   
H 125  mm   
L 500  mm   
    Расчет длины:
L2 = полный ход + L + 2 * L6
L tot = L2 + 2 * L4
полный ход (GH) = полезный ход + 2 x S (мм)

ВНИМАНИЕ: Припуск S определяет зону безопасности, соответствующую варианту использования.

Внимание:

‑ следует соблюдать ограничения максимально допустимой длины профиля модуля L2max.
Допустима большая общая длина при использовании многоэлементных профильных рельсов.
1)   Пресс-масленка запрессовываемая
2)   Смазочные отверстия в несущем профиле
3)   Разъемы флажкового выключателя на каретке.
B2 112  mm   
B4 111  mm   
B72 2  mm   
D86 95  mm  Допуск: G7
D87 115  mm   
d85 20  mm  Допуск: h7
d86 76  mm   
G43 M10   
G87 M8   
H1 53,8  mm   
H2 98,6  mm   
H4 118,3  mm   
H7 65,4  mm   
h13 25  mm   
h14 50  mm   
h85 60,6  mm  Допуск: +/-0,5
JB43 105  mm  Допуск: +/-0,1
JL43 160  mm   
JL44 415  mm   
jB8 80  mm   
L2 max 8000  mm   
L4 115,5  mm   
L6 6  mm   
L88 31  mm   
NB85 6  mm  Допуск: P9
NL85 25  mm   
NT85 3,5  mm   
Rx 360  mm   
Ry 35,3  mm   
Rz 90  mm   
S 85  mm   
T86 4  mm  Допуск: +0,5/0
t43 max 24  mm   
t87 max 15  mm   
mLAW 6,67  kg   
mBOL (Ltot - 231) * 0,0120 + 7,91  kg   
    Расчет общей массы:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Ввести имеющееся значение массы.

‑ Неизвестная масса = 0.
vmax 8  m/s   
amax 40  m/s^2   
  0,1  mm  Точность повторяемости: +/-
  (0)-(+80)  °C  Рабочая температура
C 17800  N  Направление нагружения I: Прижимающая нагрузка
C0 8900  N  Направление нагружения I: Прижимающая нагрузка
C 17800  N  Направление нагружения II: Отрывающая нагрузка
C0 8900  N  Направление нагружения II: Отрывающая нагрузка
C 28400  N  Направление нагружения III: Боковая нагрузка
C0 15500  N  Направление нагружения III: Боковая нагрузка
M0x per 180  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
M0y per 3050  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
M0z per 1670  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
  4 x LFR5301-10-2Z  Направляющие ролики
ly 386  cm^4  Плоские моменты инерции несущего профиля
lz 301  cm^4  Плоские моменты инерции несущего профиля
  270  mm  Подача (мм/оборот)
  73,5  Nm  Макс. приводной момент:
макс. допустимая нагрузка приводной цапфы
  32AT10  Зубчатый ремень
  0,2  kg/m  Масса зубчатого ремня
  1750  N  допустимое рабочее усилие зубчатого ремня
  12,6  kg * cm^2  Момент инерции, зубчатые ремни и редуктор
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация