Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

MKUSE25-250-ZR-GTRI/4


Модули с шестирядной шариковой линейной направляющей, профильной линейной направляющей и приводом зубчатым ремнем

со встроенным планетарным редуктором, передаточное число i=4

  
Добавить в список запросов
Нагрузка сверхуРастягивающая нагрузкаМоменты по всем осямСмазывание консистентной смазкой
 
B2 112  mm   
H 125  mm   
L 250  mm   
    Расчет длины:
L2 = полный ход + L1 + 2 * L6
L tot = L2 + 2 * L4
полный ход (GH) = полезный ход + 2 x S (мм)

ВНИМАНИЕ: Припуск S определяет зону безопасности, соответствующую варианту использования.

Внимание:

‑следует учитывать ограничение максимально допустимой длины профиля модуля L2max.
Допустима большая общая длина при использовании многоэлементных профильных рельсов
1)   2 пресс-масленки согласно DIN 3405-A M6.
2)   Смазочные отверстия в несущем профиле
3)   Разъемы флажкового выключателя на каретке.
4)   Максимальный момент затяжки Ma зажимного винта: Ma = 23,5 Нм.
B1 110  mm   
B4 111  mm   
B72 2  mm   
B74 168  mm   
b74 112,5  mm   
D85 max 19  mm  Допуск: F7
D86 100  mm  Допуск: F10
D87 max 130  mm   
D87 min 102  mm   
d85 20  mm  Допуск: h7
d86 76  mm   
d87 8,5  mm   
G43 M10   
G87 M8   
H1 21  mm   
H2 102  mm   
H4 115,7  mm   
H74 115  mm   
h13 25  mm   
h14 75  mm   
h85 58  mm   
JB43 80  mm  Допуск: +/-0,1
JL43 180  mm   
JL44 0  mm   
JL45 0  mm   
jB8 80  mm   
L1 263  mm   
L2 max 8000  mm   
L4 115,5  mm   
L6 6  mm   
l41 0  mm  Ограниченное использование Т-образных пазов из-за отверстий.
l42 0  mm  Ограниченное использование Т-образных пазов из-за отверстий.
NB85 6  mm  Допуск: P9
NL85 25  mm   
NT85 3,5  mm   
Rx 110  mm   
Ry 68,3  mm   
S 85  mm   
S41 0  mm  Ограниченное использование Т-образных пазов из-за отверстий.
T85 max 50,5  mm   
T86 4  mm   
T87 16  mm   
t43 max 20  mm   
t87 15  mm   
t87 max 13  mm   
mLAW 4,15  kg   
mBOL (Ltot - 231) * 0,017 + 7,94  kg   
m2 0,85  kg   
    Расчет общей массы:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Ввести имеющееся значение массы.

‑ Неизвестная масса = 0.
vmax 4,16  m/s   
amax 30  m/s^2   
  0,1  mm  Точность повторяемости: +/-
  (0)-(+80)  °C  Рабочая температура
C 45400  N  Направление нагружения I: Прижимающая нагрузка
C0 134000  N  Направление нагружения I: Прижимающая нагрузка
C 37200  N  Направление нагружения II: Отрывающая нагрузка
C0 86000  N  Направление нагружения II: Отрывающая нагрузка
C 34600  N  Направление нагружения III: Боковая нагрузка
C0 92000  N  Направление нагружения III: Боковая нагрузка
M0x per 1070  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
M0y per 2875  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
M0z per 2725  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
  2 x KWSE25  Направляющие каретки
ly 712  cm^4  Плоские моменты инерции несущего профиля
lz 506  cm^4  Плоские моменты инерции несущего профиля
  250  mm  Подача (мм/оборот)
  75  Nm  Макс. приводной момент:
макс. допустимая нагрузка приводной цапфы
  50AT10  Зубчатый ремень
  0,315  kg/m  Масса зубчатого ремня
  1880  N  допустимое рабочее усилие зубчатого ремня
  14,7  kg * cm^2  Момент инерции масс, шестерни
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация