Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

MKLF32-155-ZR


Клеммные модули с внешней направляющей и приводом зубчатым ремнем

Стандартное исполнение, две противоходные каретки

  
Добавить в список запросов
Нагрузка сверхуРастягивающая нагрузкаМоменты по всем осямСмазывание консистентной смазкой
 
B2 75  mm   
H 82  mm   
L 155  mm   
    Расчет длины:
L2 = полный ход +2 * L + Lk + 2 * L6
L tot = L2 + 2 * L4
полный ход (GH) = Полезный ход + 2 x S (мм)

ВНИМАНИЕ: Припуск S определяет зону безопасности, соответствующую варианту использования.

Внимание:

‑ следует учитывать ограничение максимально допустимой длины профиля модуля L2max.
1)   Пресс-масленка запрессовываемая
2)   Смазочные отверстия в несущем профиле
3)   Применяемые разъемы флажковых переключателей только в каретках без рамной конструкции
B1 86  mm   
B4 74  mm   
B62 94  mm   
B72 2  mm   
D86 70  mm  Допуск: G7
D87 80  mm   
d85 20  mm  Допуск: h7
d86 61  mm   
G43 M8   
G87 M6   
H1 32  mm   
H2 66,5  mm   
H4 81,5  mm   
H62 102  mm   
H7 47  mm   
h13 25  mm   
h14 0  mm   
h85 41,5  mm  Допуск: +/-0,5
JB43 59  mm  Допуск: +/-0,1
JL43 100  mm   
JL44 0  mm   
jB8 43  mm   
L2 max 8000  mm   
L4 80  mm   
L6 6  mm   
L62 80  mm   
L88 25  mm   
Lk 20  mm  Минимальное расстояние между движущимися вместе каретками.

Считается: (Lk >= 20 мм)
NB85 6  mm  Допуск: P9
NL85 16  mm   
NT85 3,5  mm   
Rx 60  mm   
Ry 20,5  mm   
Rz 54  mm   
S 85  mm   
T86 2,3  mm  Допуск: +0,3/0
t43 max 14  mm   
t87 max 12  mm   
mLAW 1,8  kg   
mBOL (Ltot - 160) * 0,0063 + 3,11  kg   
    Расчет общей массы:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Ввести имеющееся значение массы.

‑ Неизвестная масса = 0.
vmax 8  m/s   
amax 40  m/s^2   
  0,1  mm  Точность повторяемости: +/-
  (0)-(+80)  °C  Рабочая температура
C 4100  N  Направление нагружения I: Прижимающая нагрузка
C0 2400  N  Направление нагружения I: Прижимающая нагрузка
C 4100  N  Направление нагружения II: Отрывающая нагрузка
C0 2400  N  Направление нагружения II: Отрывающая нагрузка
C 6600  N  Направление нагружения III: Боковая нагрузка
C0 4200  N  Направление нагружения III: Боковая нагрузка
M0x per 30  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
M0y per 130  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
M0z per 70  Nm  Максимально допустимые значения статического момента для каретки

Значения приводятся для отдельных нагрузок и действительны для полной опоры нижней стороны модуля.
При наличии в модуле нескольких кареток комбинированных нагрузках значения следует уменьшить.
  4 x LFR50/8-6-2Z  Направляющие ролики
ly 104  cm^4  Моменты инерции плоскости «замкнутого» профиля (=несущий профиль с закрытой нижней частью).
В отличие от этих значений, для стороны, с которой профиль не замкнут, момент инерции плоскости Iy снижается незначительно, а момент инерции плоскости Iz — примерно на 10%.
lz 76  cm^4  Моменты инерции плоскости «замкнутого» профиля (=несущий профиль с закрытой нижней частью).
В отличие от этих значений, для стороны, с которой профиль не замкнут, момент инерции плоскости Iy снижается незначительно, а момент инерции плоскости Iz — примерно на 10%.
  175  mm  Подача (мм/оборот)
  18  Nm  Макс. приводной момент:
макс. допустимая нагрузка приводной цапфы
  2740  1/min  макс. частота вращения привода
  20AT5  Зубчатый ремень
  0,068  kg/m  Масса зубчатого ремня
  640  N  допустимое рабочее усилие зубчатого ремня
  2,2  kg * cm^2  Момент инерции, зубчатые ремни и редуктор
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация