Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

LASER.SHIM-SET


Комплекты пластин-шаблонов

комплекты пластин-шаблонов (по 20 пластин-шаблонов 3 размерных серий и 6 величин толщины, захват для извлечения пластин) в кейсе

  
Добавить в список запросов
 
    Регулировочный набор лазера, включает 360 установочных пластин в кейсе
    Комплект поставки:
Кейс с 20 установочными пластинами трех размеров
- a=50 мм; b=50 мм; c=15 мм
- a=75 мм; b=70 мм; c=23 мм
- a=90 мм; b=80 мм; c=32 мм
и шести толщин
- 0,05 мм
- 0,1 мм;
- 0,2 мм;
- 0,5 мм;
- 0,7 мм;
- 1,0 мм.
    Материал:
нержавеющая сталь: EN100272; 1.4310;
Жесткость: RM 12001800Mp;
Допуск: DIN 17222/75
  300x110x280  mm  Размеры кейса (Ш x В x Г)
m 6,7  kg  Вес
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация