Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

LASER-EQUILIGN


Устройства выверки валов

система выверки для сопряженных и несопряженных валов

  
Добавить в список запросов
 
    Оптическая лазерная система для точного выставления связанных и не связанных валов
    Комплект поставки:
‑ Ручное устройство управления
- Передатчик
- Приемник
- 2 цепи 300 мм
- 2 * натяжителя
- 4 * штанги 115 мм
- Кейс
- Рулетка
- USB-накопитель для сохранения данных измерений
- USB-кабель
    Система управляется одной рукой

Дисплей:
3,5" TFT,
трансмиссивный (подходит для солнечного света),
Разрешение: 320 x 240 пикселей,
65535 оттенков серого,
светодиодная подсветка

Средства ввода:
сенсорная клавиатура с цифровым блоком и клавишами быстрого набора

Индикация:
2 светодиода для индикации состояния батарей и статуса корректировки

Режимы измерений:
Статический (9-12-3)
Active Clock (3 измерения в пределах 90°)

Минимальный угол поворота: 90°

Питание:
Батареи: 5 x AA (1,5 В) (в комплект не входят)
Время работы: 8 часов (стандартно)

Внешние разъемы:
USB Host
USB Slave
RS232 (серийная комплектация) для систем датчиков

Класс защиты: ударостойкость, защита от пыли и водяных струй (IP 65)
Диапазон рабочих температур: -10°C – 50°C
Относительная влажность воздуха: 10% – 90%

Нормы испытаний: CE

Ручное устройство (масса и размер):
Размеры (Ш x В x Г): 220 x 165 x 45 мм
Вес: 742 г
    Система датчиков

Измерительная дистанция: максимум 5 м

Лазер:
Тип: полупроводниковый лазер Ga-Al-As
Длина волны (стандартно): 675 нм (красный, видимый)
Класс безопасности: класс 2, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), раздел 21 Свода федеральных нормативных актов (CFR) 1000 и 1040
Мощность излучения: < 1 мВт

Разрешение: 1 мкм
Точность: > 98%

Угломер (инклинометр) :
Диапазон измерений: 0° – 360°
Разрешение: < 1°

Класс защиты: IP 67
Рабочая температура: 0 °C – 55 °C

Ручное устройство (масса и размер):
Размеры (Ш x В x Г): 107 x 70 x 49 мм
Вес: ок. 177 г
    Отражатель

Тип: Крышеобразная призма 90°;
Точность (средняя): > 99%

Класс защиты: IP 67 (защита от попадания внутрь пыли и воды)
Рабочая температура: -20°C – 60°C

Размеры (Ш x В x Г): ок. 100 x 41 x 35 мм
Вес: ок. 65 г
    Система в целом

Кейс для транспортировки; материал: ABS
Размеры кейса: ок. 500 x 410 x 140 мм
Вес, включая все стандартные части: 4,1 кг
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация